1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แดมเปอร์คงที่ (FD)

แดมเปอร์คงที่ (FD)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 175.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

โช้ค ซับแรงกระแทกแบบเรียบง่ายที่ใช้โฟมยูรีเทน
[คุณสมบัติ]
· มีเม็ดมีดช่วยให้ติดตั้งได้อย่างมั่นคง
· พื้นผิวสามารถดูดซับกระแทกได้
· ตัวสินค้าและเม็ดมีดถูกขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับส่วนหยุดอุปกรณ์ย้อนกลับ / ส่วนที่เคลื่อนไหวในไลน์การประกอบ
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนลูกสูบ ฯลฯ

แดมเปอร์คงที่ (FD)

แดมเปอร์คงที่

แดมเปอร์คงที่

Drawing ระบุขนาด

Drawing ระบุขนาด

รหัสสินค้าDLML1dTมวล
(ก.)
FD151513M4794
FD15 × 338
FD15 × 7714
FD15 × 121220
FD202016M58118
FD20 × 4418
FD20 × 9929
FD20 × 161645
FD252520M6111416
FD25 × 5536
FD25 × 121264
FD25 × 202096
FD25 × 3030135
FD303027
FD30 × 5555
FD30 × 121294
FD30 × 2020139
FD30 × 3030195
FD353525M8142048
FD35 × 77100
FD35 × 1515159
FD35 × 2525233
FD35 × 3838330
รหัสสินค้าDLML1dTมวล
(ก.)
FD404025M8142056
FD40 × 77117
FD40 × 1515187
FD40 × 2525274
FD40 × 3838385

วัสดุ

  • ตัวสินค้า: โพลียูรีเทน A75 สีดำ
  • เม็ดมีด: เหล็กกล้า (STKM13C) ชุบซิงค์
  • ปลอกสวมติดตั้ง: SCM400 รมดำแบล็คออกไซด์

[หมายเหตุ]

ห้ามใช้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง

รหัสสินค้า
FD15SALE
FD15X3
FD15X7
FD15X12
FD20SALE
FD20X4
FD20X9
FD20X16
FD25
FD25X5
FD25X12
FD25X20
FD25X30
FD30
FD30X5
FD30X12
FD30X20
FD30X30
FD35SALE
FD35X7SALE
FD35X15
FD35X25
FD35X38
FD40
FD40X7
FD40X15
FD40X25
FD40X38
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานM สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
คลองเลื่อย ขนาด ปลอกสวม
(มิลลิเมตร)

฿ 185.30

฿ 111.22

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M441315-

฿ 298.17

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M4413153

฿ 299.00

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M4413157

฿ 299.82

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M44131512

฿ 175.93

฿ 118.79

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M551620-

฿ 299.55

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5516204

฿ 316.46

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M5516209

฿ 334.07

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M55162016

฿ 210.30

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10M662025-

฿ 359.77

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6620255

฿ 363.64

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M66202512

฿ 368.07

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M66202520

฿ 458.13

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M66202530

฿ 208.42

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M662030-

฿ 447.07

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M6620305

฿ 452.46

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M66203012

฿ 497.18

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M66203020

฿ 504.92

PLUNGERS 1 ชิ้น 21 วัน 10M66203030

฿ 325.01

฿ 195.01

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M882535-

฿ 607.25

฿ 347.71

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8825357

฿ 653.90

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M88253515

฿ 664.13

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M88253525

฿ 677.54

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M88253538

฿ 360.22

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M882540-

฿ 648.09

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M8825407

฿ 696.26

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M88254015

฿ 785.26

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M88254025

฿ 839.10

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10M88254038

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวผลิตภัณฑ์/ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก การก่อสร้าง แบบอยู่กับที่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ ยูรีเทน
การใช้งาน หมอน