(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คลองเลื่อย สลักเกลียว ลูกกลิ้ง สำหรับ ลูกกลิ้ง เฟืองโซ่
รหัสสินค้า |
---|
TC-IB08045 |
TC-IB08045A |
TC-IB08045B |
TC-IB10055 |
TC-IB10055A |
TC-IB10055B |
TC-IB10070 |
TC-IB10070A |
TC-IB10070B |
TC-IB12100 |
TC-IB12100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (φ) | L1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 173.44 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | 45 | M8 | ||
฿ 356.54 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 11 | 45 | M8 | ||
฿ 335.62 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 10 | 45 | M8 | ||
฿ 267.61 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | 55 | M10 | ||
฿ 450.71 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 11 | 55 | M10 | ||
฿ 435.02 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 10 | 55 | M10 | ||
฿ 283.30 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | 70 | M10 | ||
฿ 480.78 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 11 | 70 | M10 | ||
฿ 450.71 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 10 | 70 | M10 | ||
฿ 492.56 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | - | - | 100 | M12 | ||
฿ 624.44 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 11 | 100 | M12 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สลักลูกกลิ้ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง