(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
รางไกด์พลาสติกวิศวกรรมมาตรฐาน
เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในระบบอัตโนมัติ
เพื่อให้ลำเลียงได้อย่างปลอดภัย ไร้เสียงรบกวน และใช้งานได้ยาวนาน
โปรดเลือกรางไกด์พลาสติกวิศวกรรมคุณภาพดี
[คุณสมบัติ]
· รางไกด์พลาสติกวิศวกรรมทำจากโพลีเอทิลีน (UHMWPE) ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษ ด้วยความหนาแน่นกว่า 4 ล้าน ซึ่งวัดโดยอาศัยหลักการกระจายแสง
· โพลีเอทิลีนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงพิเศษมีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีและการเสียดสีและลื่นไถลดีเยี่ยม โดยจะยังคงคุณสมบัติเชิงกลเหล่านี้แม้จะใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ จึงเหมาะสำหรับนำมาทำรางไกด์พลาสติกวิศวกรรม
· คุณสมบัติที่พิเศษอีกอย่างคือมีคุณภาพที่มั่นคง และไม่มีโครงสร้างบกพร่องทางชีวเคมี
· รางไกด์พลาสติกวิศวกรรม ใช้วัสดุบริสุทธิ์ คงคุณภาพดีเยี่ยม และเหมาะสำหรับระบบลำเลียงที่จำเป็นในเทคโนโลยีขั้นสูงในปัจจุบัน
รหัสสินค้า |
---|
AG35 |
AG40 |
AG50 |
AG60 |
AG80 |
AG100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.83 ฿ 695.16 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | ||
฿ 1,276.50 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | ||
฿ 1,748.48 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | ||
฿ 1,471.57 ฿ 857.19 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | ||
฿ 2,860.15 ฿ 1,724.10 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | ||
฿ 2,962.68 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เชนไกด์ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง