(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากผลิตภัณฑ์ สเตนเลส มีปริมาณซัลไฟด์ต่ำจึงมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีเยี่ยมซึ่งมีข้อกังวลเช่นสุขอนามัยและ การกัดกร่อน เนื่องจากสภาพอากาศเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารและในอุตสาหกรรมยา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 244.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 8 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 638.37 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 276.34 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 8 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 685.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 248.48 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 10 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 638.06 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 283.59 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 10 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 685.43 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 331.12 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 10 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 822.45 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 257.28 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 12 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 639.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 290.15 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 12 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 687.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 338.15 ฿ 178.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 12 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 826.01 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 341.72 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 16 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 942.05 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 413.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 108 | 16 | มาตรฐาน | 136 | ||
฿ 1,062.74 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 136 | ||
฿ 481.80 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 148 | 16 | มาตรฐาน | 176 | ||
฿ 1,183.58 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 176 | ||
฿ 542.07 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 168 | 16 | มาตรฐาน | 196 | ||
฿ 1,262.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 196 | ||
฿ 359.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 767.73 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 390.58 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 769.28 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 366.44 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 771.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 397.93 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 822.14 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 449.08 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 1,011.76 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 401.52 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | มาตรฐาน | 71 | ||
฿ 727.94 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 71 | ||
฿ 404.49 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 824.46 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 459.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | มาตรฐาน | 126 | ||
฿ 940.34 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 126 | ||
฿ 459.68 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | มาตรฐาน | 96 | ||
฿ 1,056.38 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 96 | ||
฿ 531.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 108 | 16 | มาตรฐาน | 136 | ||
฿ 1,177.07 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 136 | ||
฿ 625.76 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 148 | 16 | มาตรฐาน | 176 | ||
฿ 1,260.42 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 176 | ||
฿ 670.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 168 | 16 | มาตรฐาน | 196 | ||
฿ 1,339.59 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 196 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | มุม หมุนθ(องศา) | 30 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 50 |
โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 10 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 20 | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง