1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สำหรับ ท่อกลม (NDT)

ข้อต่อ สำหรับ ท่อกลม (NDT)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อ สำหรับท่อ แบบกลม ที่สามารถใช้งานได้แม้ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
[คุณสมบัติ]
·อุณหภูมิใช้งาน -30 ถึง + 100 ° c
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเป็นขาสำหรับตัว ตัวเสื้อ สร้างจากท่อ แบบกลม

ข้อต่อ สำหรับ ท่อกลม (NDT)

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 1

ดรออิ้งบอกขนาด 2

ดรออิ้งบอกขนาด 2

ตัวเครื่อง หลักเม็ดมีด
โพลีเอไมด์
(เสริมแรง ใยแก้ว)
ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ
ทองเหลือง
(วัสดุ แคดเมียมต่ำ)

รายละเอียด

หมายเลข รุ่นDD1D2MLfH₁HAน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(กิโลนิวตัน)
มวล
(ก.)
NDT38 × 1.5-M10383835M10 × 1.51083835532
NDT38 × 1.5-M12M12 × 1.7532
NDT38 × 1.5-M16M16 × 21534
NDT38 × 2-M10383834M10 × 1.5108383432
NDT38 × 2-M12M12 × 1.7532
NDT38 × 2-M16M16 × 21534
NDT51 × 1.5-M1650.550.946.9M16 × 215104546.95.563
NDT51 × 1.5-M20M20 × 2.5208.562
NDT51 × 2.5-M1650.550.945.9M16 × 215104545.95.563
NDT51 × 2.5-M20M20 × 2.5208.563
รหัสสินค้า
NDT38X1.5-M10
NDT38X1.5-M12
NDT38X1.5-M16
NDT38X2-M10
NDT38X2-M12
NDT38X2-M16
NDT51X1.5-M16
NDT51X1.5-M20
NDT51X2.5-M16
NDT51X2.5-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสกรู ขนาด M เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(φ)
ความยาว D2
(φ)

฿ 233.47

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10 × 1.53835

฿ 233.47

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.753835

฿ 233.74

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 23835

฿ 233.47

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10 × 1.53834

฿ 233.47

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M12 × 1.753834

฿ 233.74

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 23834

฿ 276.24

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 250.546.9

฿ 295.35

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20 × 2.550.546.9

฿ 274.85

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M16 × 250.545.9

฿ 295.48

ADJUSTER FOOTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20 × 2.550.545.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์เสริม ประเภท อุปกรณ์เสริม ข้อต่อ วัสดุ โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) สีดำ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว