1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวขันแบบหมุนอัตโนมัติ (TC-RE)

ตัวขันแบบหมุนอัตโนมัติ (TC-RE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,445.66/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดูดซับแรงกระแทกหรือการสั่นสะเทือนด้วยความยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อสิ่งสกปรก รวมถึงทนต่อน้ำและแสงแดดได้ดี

รหัสสินค้า
TC-RE10SALE
TC-RE20
TC-RE30
TC-RE40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานd
(φ)
R
(มิลลิเมตร)
R1
(มิลลิเมตร)
แขน R แรงดึงสูงสุด (เมื่อθ = 30 °)
(N)
แขน R1 แรงดึงสูงสุด (เมื่อθ = 30 °)
(N)

฿ 1,446.66

฿ 868.14

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108.5806085113

฿ 1,445.66

TENSIONERS 1 ชิ้น 5 วัน 1010.510080136170

฿ 1,934.71

TENSIONERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010.510080340425

฿ 3,293.76

TENSIONERS 1 ชิ้น 25 วัน 1012.51301007901027

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

นาที(℃) -40 แม็กซ์(℃) 80