1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บล็อค ประหลาด BJ767

บล็อค ประหลาด BJ767
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,397.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์ เสริมสำหรับ หมุดกำหนดตำแหน่ง สปริง
[คุณสมบัติ]
·ในการติดตั้งบล็อกนอกรีตให้ใช้รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง D (ขนาดแค็ตตาล็อก) ที่มีความทนทานต่อ H7
·สามารถใช้บล็อกประหลาดเพื่อทำให้การจัดตำแหน่งง่ายขึ้น
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การวางตำแหน่ง เมื่อติด หมุดล็อคตำแหน่งสปริง
·ส่วนยึดสำหรับ BJ765, BJ766, BJ795

ผลิตภัณฑ์ เสริมสำหรับคุณสมบัติการ หมุดกำหนดตำแหน่ง สปริง (BJ767)

บล็อค ประหลาด (BJ767): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด 1

บล็อค ประหลาด (BJ767): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวเครื่อง หลัก
· SUM22L
·การ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

รหัสรุ่น/ Part numberd₁D
(h9)
HEWMน้ำหนัก
(ก.)
BJ767-120016129.921M4 × 0.715
BJ767-16001101611.91.51.510
BJ767-18001121813.913
BJ767-25001162517.93M6 × 1235
บล็อค ประหลาด (BJ767): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบของตัวอย่างการใช้งาน

รหัสสินค้า
BJ767-12001
BJ767-16001SALE
BJ767-18001
BJ767-25001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID d1
(φ)

฿ 3,397.23

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 106

฿ 3,797.41

฿ 2,340.72

PINS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010

฿ 4,259.69

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 1012

฿ 5,032.51

PINS 1 ชิ้น 7 วัน 1016

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ติดตั้งชิ้นส่วนเสริม วัสดุ ตัวเครื่อง เหล็กกล้า