(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับหมุด ล็อค บอล
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์เสริมสำหรับหมุด ล็อค บอล (ประเภท BLP-SUS, ประเภท NBL-SUS)
·สายเคเบิลและพวงกุญแจ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อให้ง่ายต่อการทำงานกับหมุด ล็อค ลูกและหลีกเลี่ยงการสูญเสีย
สายไฟ สำหรับ บอลล็อคพิน (BLP-C) ลักษณะภายนอก
แหวน กุญแจ สำหรับ ลักษณะภายนอก บอลล็อคพิน (BLP-R)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ BLP-C BLP-R
รหัสรุ่น/ Part number | ความยาว สายไฟ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|
BLP150C | 150 | 2.2 |
BLP200C | 200 | 2.5 |
BLP300C | 300 | 3.1 |
รหัสรุ่น/ Part number | เส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|
BLP15R | ø15 | 0.5 |
BLP19R | ø19 | 0.7 |
BLP23R | ø23 | 1.1 |
BLP28R | ø28 | 2.8 |
รหัสสินค้า |
---|
BLP15R |
BLP19R |
BLP23R |
BLP28R |
BLP150C |
BLP200C |
BLP300C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แหวน (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.35 ฿ 26.04 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 15 | ||
฿ 56.97 ฿ 34.28 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | 19 | ||
฿ 57.15 | PINS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | - | 23 | ||
฿ 57.15 | PINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 28 | ||
฿ 531.42 ฿ 227.24 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 150 | - | ||
฿ 531.42 ฿ 205.77 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | - | ||
฿ 531.56 ฿ 348.54 | PINS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 300 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | สายไฟ ชนิด ขาพิน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง