(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุดล็อคตำแหน่งที่มีระยะเคลื่อนที่ยาว
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคกลับได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด
· เมื่อคุณปล่อยปุ่มบิดบนสปริงพลันเจอร์แบบทำงานด้วยมือ สปริงในตัวจะส่งเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· ระยะเคลื่อนที่ยาวกว่าชนิด NDX 1.5 เท่า
·อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
· สต๊อปเปอร์เสา
ลักษณะภายนอกของ NDXNE (เหล็กกล้า นัทเดี่ยว)
ลักษณะภายนอกของ NDXNE-A-SUS (SUS, นัทเดี่ยว)
Drawing ระบุขนาดของ NDXNE, NDXNE-SUS, NDXNE-A-SUS (นัทเดี่ยว)
Drawing ระบุขนาดของ NDXNE-W, NDXNE-W-SUS, NDXNE-AW-SUS (นัทคู่)
ขนาด | d (-0.02-0.04) | S | M | L1 | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDXNE | 6 | 3 | 5 | M6 × 0.75 | 12 | 0.8 | 14 | 33 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4.5 ถึง 12 |
NDXNE-W | 8 | 4 | 6 | M8 × 1 | 15 | 1 | 18 | 40.5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 6 ถึง 15 | |
NDXNE-SUS | 10 | 5 | 8 | M10 × 1 | 17 | 1.3 | 21 | 46.5 | 13 | 7 | 17 | 5 | 5 ถึง 16 | |
NDXNE-W-SUS | 12 | 6 | 9 | M12 × 1.5 | 20 | 1.8 | 25 | 54.7 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6 ถึง 18 |
NDXNE-A-SUS | 16 | 8 | 12 | M16 × 1.5 | 26 | 2.3 | 33 | 72 | 19 | 10 | 24 | 8 | 15 ถึง 45 | |
NDXNE-AW-SUS | 20 | 10 | 15 | M20 × 1.5 | 28 | 2.8 | 79 | 22 | 12 | 30 | 10 | 15 ถึง 43 |
ชนิด | บอดี้หลัก | ลูกบิด | คอยล์สปริง | ส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|
NDXNE | SUM22L การรมดำ Black Oxide | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | SUS302WPA | SUM22L HRC58 ถึง 62 |
NDXNE-W | ||||
NDXNE-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53 ถึง 55 | ||
NDXNE-W-SUS | ||||
NDXNE-A-SUS | SUS303 | |||
NDXNE-AW-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา OD (มิลลิเมตร) | d (Ø) | S (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | L (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 605.09 ฿ 356.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 3 | 5 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 33 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,011.88 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 3 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 980.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 3 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,017.65 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 3 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 623.99 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 3 | 5 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 33 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 1,049.52 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 3 | 5 | [สเตนเลส] SUS303 | 33 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 568.52 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 40.5 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 975.16 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 40.5 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 943.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 40.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 981.71 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 40.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 588.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 40.5 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 1,013.12 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 6 | [สเตนเลส] SUS303 | 40.5 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 570.07 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 46.5 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 936.43 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 46.5 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 907.50 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 46.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 945.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 46.5 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 589.75 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 46.5 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 977.64 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 8 | [สเตนเลส] SUS303 | 46.5 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 609.11 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 9 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 54.7 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 978.10 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | 54.7 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 946.54 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | 54.7 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 985.43 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | 54.7 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 629.26 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 9 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 54.7 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 1,017.15 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 9 | [สเตนเลส] SUS303 | 54.7 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 803.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 72 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,434.51 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 72 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,402.95 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 72 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,480.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 72 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 843.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 72 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 1,512.13 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 12 | [สเตนเลส] SUS303 | 72 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 1,147.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 20 | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 79 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 3,033.37 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS303 | 79 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 2,418.29 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 23 วัน | 10 | 20 | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS303 | 79 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 2,647.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS303 | 79 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | การมี | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 1,275.87 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ | 79 | [เหล็กกล้า] SUM22L | carburized | การมี | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 3,178.38 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 15 | [สเตนเลส] SUS303 | 79 | [สเตนเลส] SUS420 | [ชุบแข็ง] ชุบแข็ง | - | ไม่ | นัทคู่ |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | กลไก ล็อค | กลับ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง