(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็น โรเลอร์ ต่อไปนี้กับ โซ่
·มี ตลับลูกปืนเม็ดกลม ยึดอยู่กับที่ กับ แหวนล็อค
รหัสสินค้า |
---|
RABJ35-30 |
RABJ35-40 |
RABJ35-50 |
RABJ40-40 |
RABJ40-50 |
RABJ40-60 |
RABJ50-50 |
RABJ50-60 |
RABJ50-70 |
RABJ60-60 |
RABJ60-70 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d (มิลลิเมตร) | ทำ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.72 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 6 | 30 | ||
฿ 853.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 35 | 10 | 40 | ||
฿ 1,045.11 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 12 | 50 | ||
฿ 853.00 ฿ 544.64 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 10 | 40 | ||
฿ 1,098.67 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 12 | 50 | ||
฿ 1,127.08 ฿ 684.14 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 15 | 60 | ||
฿ 1,140.22 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 10 | 50 | ||
฿ 1,162.24 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 12 | 60 | ||
฿ 1,551.22 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 15 | 70 | ||
฿ 1,201.28 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 10 | 60 | ||
฿ 1,553.98 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 12 | 70 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง C | ชนิด | ลูกกลิ้ง | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภท โซ่ | RS | ประเภทเพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง