(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภท ซีล หน้าสัมผัส โดยใช้ ตลับลูกปืน และอื่น ๆ สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นเช่นกับ เครื่องจักร งานไม้
รหัสสินค้า |
---|
SIS320UU |
SIS417UU |
SIS516UU |
SIS614UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หมายเลข โซ่ | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (T) | ทำ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 740.19 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 20 | 66 | ||
฿ 791.12 ฿ 455.84 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 17 | 75 | ||
฿ 925.76 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 50 | 16 | 89 | ||
฿ 1,071.16 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 60 | 14 | 95 |
กำลังโหลด …
รูปทรง เฟืองโซ่ | รูปทรง | ชนิด | ลูกกลิ้ง | จำนวนเส้น | 1 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา d(มิลลิเมตร) | 15 | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท โซ่ | RS |
ประเภทเพลา | ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง ตัวเดียว | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง