(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินแบบมีหน้าแปลนสำหรับไกด์โรลเลอร์
[คุณสมบัติ]
· โรลเลอร์พิน แบบมีหน้าแปลน
· มีพื้นผิวสำหรับยึดติดตั้งขนาดใหญ่ ติดตั้งได้แน่นหนา
[การใช้งาน]
· เพลาลูกกลิ้งนำทาง
ลักษณะภายนอกของ RLP-F
Drawing ระบุขนาดของ RLP-F
Drawing ระบุขนาดของ RLP-F
รหัสสินค้า | d (g7) | L | D1 | D2 | A | B | C | F | d | Lf | M | Dp | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLP0807F | 8 | 7 | 12 | 28 | 23 | 13.5 | 8 | 2.5 | 6.5 | 3.3 | M4 × 0.7 (รูนำร่อง 3.5) | 19 | 40 |
RLP1008F | 10 | 8 | 16 | 32 | 26 | 14.5 | 3.5 | 23 | 60 | ||||
RLP1210F | 12 | 10 | 19 | 40 | 31 | 17.5 | 10 | 8 | 4.4 | M5 × 0.8 (รูนำร่อง 4.3) | 28 | 110 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง