(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หมุดล็อคตำแหน่งที่โดดเด่นเรื่องความคุ้มค่าต่อต้นทุน
[คุณสมบัติ]
· สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคกลับได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด
· เมื่อคุณปล่อยปุ่มบิดบนสปริงพลันเจอร์แบบทำงานด้วยมือ สปริงในตัวจะส่งเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
·อุณหภูมิทนความร้อน: 80°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
· สต๊อปเปอร์เสา
ลักษณะภายนอกของ NDXN
(เหล็กกล้า นัทเดี่ยว)
ลักษณะภายนอกของ NDXN-W-SUS
(SUS, นัทคู่ พร้อมการชุบแข็งเดือยล็อค)
Drawing ระบุขนาดของ NDXN, NDXN-SUS, NDXN-A-SUS (นัทเดี่ยว)
Drawing ระบุขนาดของ NDXN-W, NDXN-W-SUS, NDXN-AW-SUS (นัทคู่)
ขนาด | d (-0.02 -0.04) | S | M | L1 | A | D | L | W1 | T1 | W | T | B | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDXN | 6 | 3 | 3.5 | M6 × 0.75 | 12 | 0.8 | 14 | 31.5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 2 | 4.5 ถึง 10 |
NDXN-W | 8 | 4 | 4 | M8 × 1 | 15 | 1 | 18 | 38.5 | 10 | 6 | 13 | 4 | 6 ถึง 12 | |
NDXN-SUS | 10 | 5 | 5 | M10 × 1 | 17 | 1.3 | 21 | 43.5 | 13 | 7 | 17 | 5 | 5 ถึง 12 | |
NDXN-W-SUS | 12 | 6 | 6 | M12 × 1.5 | 20 | 1.8 | 25 | 51.7 | 14 | 8 | 19 | 6 | 3 | 6 ถึง 14 |
NDXN-A-SUS | 16 | 8 | 8 | M16 × 1.5 | 26 | 2.3 | 33 | 68 | 19 | 10 | 24 | 8 | 15 ถึง 35 | |
NDXN-AW-SUS | 20 | 10 | 10 | M20 × 1.5 | 28 | 2.8 | 74 | 22 | 12 | 30 | 10 | 15 ถึง 34 |
ชนิด | บอดี้หลัก | ลูกบิด | คอยล์สปริง | ส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|
NDXN | SUM22L การรมดำ Black Oxide | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | SUS302WPA | SUM22L HRC58 ถึง 62 |
NDXN-W | ||||
NDXN-SUS | SUS303 | SUS420 HRC53 ถึง 55 | ||
NDXN-W-SUS | ||||
NDXN-A-SUS | SUS303 | |||
NDXN-AW-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา OD (มิลลิเมตร) | d (Ø) | S (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | L (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,210.07 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 3 | 3.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 31.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 544.29 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 3 | 3.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 31.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 867.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 3 | 3.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 31.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 543.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 38.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 718.49 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 38.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 788.08 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 38.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 575.50 ฿ 298.05 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 38.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 831.74 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 4 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 38.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 416.66 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 43.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 673.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 43.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 634.68 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 43.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 729.61 ฿ 421.35 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 43.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 420.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 43.5 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 712.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 5 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 43.5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 456.66 ฿ 304.46 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 51.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 790.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 51.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 751.52 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 51.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 791.26 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 51.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 475.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 51.7 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 829.75 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 6 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 51.7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 615.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 68 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,065.21 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 68 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,027.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 68 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,105.49 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 68 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 675.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 68 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 1,142.98 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 8 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 68 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 901.66 ฿ 541.09 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 74 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,746.41 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 74 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,708.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 74 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,768.41 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 74 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 940.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | 74 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | carburized | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | นัทคู่ | ||
฿ 1,864.75 ฿ 1,069.06 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 74 | [สเตนเลส] สเตนเลส | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | ไม่ | นัทคู่ |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | กลไก ล็อค | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | ไม่ |
ลูกบิด (หรือก้านโยก) ปฏิบัติงาน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง