(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ด้ามจับเรซิน สามารถเลือกวิธีการติดตั้งได้
[คุณสมบัติ]
· มีข้อกำหนดสกรูตัวเมีย และข้อกำหนดสกรูฝาครอบหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม สำหรับติดตั้ง
· รูสำหรับยึดตำแหน่งการติดตั้ง จะถูกซ่อนโดยใช้ฝาปิดสีเฉพาะด้าน
· ฝาปิด สีมีให้เลือก 6 สี (ส้ม, เทา, เหลือง, ฟ้าอ่อน, ดำ และแดง)
· อุณหภูมิใช้งาน: -30 ถึง + 130 °C
· การออกแบบด้ามจับโค้ง ช่วยเพิ่มรูปลักษณ์และความสามารถในการใช้งาน
[การใช้งาน]
· สะดวกเมื่อติดตั้ง หรือถอดแผง ฝาครอบ ฯลฯ
ดรออิ้งบอกขนาด
สีส้ม
สีเทา
สีเหลือง
ฟ้าอ่อน
สีดำ
สีแดง
รูทะลุ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||
---|---|---|---|
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (กรัม) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (กรัม) |
EAG110C-** | 35 | EAG110B-** | 45 |
EAG140C-** | 55 | EAG140B-** | 65 |
EAG180C-** | 78 | EAG180B-** | 98 |
ขนาด | L | L1 | L2 | H | A | B | R | Lr | C | LC | M | Lf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAG-C EAG-B | 110 | 93.5 | 116 | 72 | 35 | 22 | 7.5 | 6.5 | 23.5 | 10.5 | 6.5 | M6 × 1 | 12 |
140 | 117 | 144 | 92 | 39 | 26 | 8.5 | 8.5 | 26.5 | 13.5 | 8.5 | M8 × 1.25 | 13 | |
180 | 150 | 178 | 122 | 45 | 28 | 9.5 | 32 | 14 |
รหัสสินค้า | FH[N] | FV[N] | LH[J] | LV[J] | |
---|---|---|---|---|---|
รูทะลุ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | ||||
EAG110C-** | EAG110B-** | 2,000 | 1,500 | 8 | 3 |
EAG140C-** | EAG140B-** | 2,700 | 1,800 | 10 | 4 |
EAG180C-** | EAG180B-** | 1,500 | 12 | 5 |
ค่า FH และ FV หมายถึง ค่าเฉลี่ยของค่าแรงดึงขาดที่วัด ได้ในการทดสอบการดึงขาดภายใต้สภาวะการทำงานปกติ
หมายถึงค่าเฉลี่ยของค่าแรงดึงขาดที่วัดได้ในการทดสอบการต้านการตกกระแทกกับน้ำหนัก 6.7 N
L(J) = P(N) × h(m)
รุ่น | มือจับ | ฝาครอบ | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว |
---|---|---|---|
EAG-C | โพลีเอไมด์ (เสริมแรง ใยแก้ว) ผิวสีดำด้าน | โพลีเอไมด์ ผิวด้าน สีส้มแบบด้าน สีเทาแบบด้าน สีเหลืองแบบด้าน สีฟ้าอ่อนแบบด้าน ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว | — |
EAG-B | ทองเหลือง (วัสดุที่ลดส่วนผสมของแคดเมียม) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิทช์ L (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ตัวจับชิ้นงาน หนา (มิลลิเมตร) | วิธีการติดตั้ง | สี ฝาครอบ | สกรูติดตั้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง M | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 423.96 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | เกลียวใน | สีดำ | M6×1 | 116 | ||
฿ 423.96 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | เกลียวใน | สีเทา | M6×1 | 116 | ||
฿ 380.25 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | เกลียวใน | ฟ้าอ่อน | M6×1 | 116 | ||
฿ 437.26 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | เกลียวใน | สีส้ม | M6×1 | 116 | ||
฿ 380.25 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | เกลียวใน | สีแดง | M6×1 | 116 | ||
฿ 380.25 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | เกลียวใน | สีเหลือง | M6×1 | 116 | ||
฿ 274.12 ฿ 160.91 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | รูกลม | สีดำ | - | 116 | ||
฿ 310.98 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | รูกลม | สีเทา | - | 116 | ||
฿ 346.22 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | รูกลม | ฟ้าอ่อน | - | 116 | ||
฿ 310.98 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | รูกลม | สีส้ม | - | 116 | ||
฿ 310.98 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | รูกลม | สีแดง | - | 116 | ||
฿ 310.98 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 93.5 | 35 | 22 | รูกลม | สีเหลือง | - | 116 | ||
฿ 378.34 ฿ 243.42 | HANDLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 117 | 39 | 26 | เกลียวใน | สีดำ | M8×1.25 | 144 | ||
฿ 417.22 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | เกลียวใน | สีเทา | M8×1.25 | 144 | ||
฿ 440.80 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | เกลียวใน | ฟ้าอ่อน | M8×1.25 | 144 | ||
฿ 460.92 | HANDLES | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | เกลียวใน | สีส้ม | M8×1.25 | 144 | ||
฿ 417.22 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | เกลียวใน | สีแดง | M8×1.25 | 144 | ||
฿ 417.22 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | เกลียวใน | สีเหลือง | M8×1.25 | 144 | ||
฿ 336.45 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | รูกลม | สีดำ | - | 144 | ||
฿ 374.71 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | รูกลม | สีเทา | - | 144 | ||
฿ 374.71 | HANDLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | รูกลม | ฟ้าอ่อน | - | 144 | ||
฿ 336.45 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | รูกลม | สีส้ม | - | 144 | ||
฿ 336.45 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 117 | 39 | 26 | รูกลม | สีแดง | - | 144 | ||
฿ 666.03 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | เกลียวใน | สีดำ | M8×1.25 | 178 | ||
฿ 666.03 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | เกลียวใน | สีเทา | M8×1.25 | 178 | ||
฿ 708.36 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | เกลียวใน | ฟ้าอ่อน | M8×1.25 | 178 | ||
฿ 666.03 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | เกลียวใน | สีส้ม | M8×1.25 | 178 | ||
฿ 666.03 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | เกลียวใน | สีแดง | M8×1.25 | 178 | ||
฿ 666.03 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | เกลียวใน | สีเหลือง | M8×1.25 | 178 | ||
฿ 621.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | รูกลม | สีดำ | - | 178 | ||
฿ 621.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | รูกลม | สีเทา | - | 178 | ||
฿ 621.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | รูกลม | ฟ้าอ่อน | - | 178 | ||
฿ 621.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | รูกลม | สีส้ม | - | 178 | ||
฿ 621.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | รูกลม | สีแดง | - | 178 | ||
฿ 621.20 | HANDLES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 150 | 45 | 28 | รูกลม | สีเหลือง | - | 178 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภท จัดวางตามที่กำหนด | ประเภทที่ปรากฏ | รูปทรง โค้ง |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้าน | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | มือจับ รูปทรง หน้าตัด | รูปทรง แบบกลม |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำแบบด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง