(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สลักล็อคมี 2 แบบ ทำจากซิงค์คายคาสและสแตนเลส เป็นสแตนเลส SUS304 พร้อมการป้องกันสนิมที่เหนือชั้น สอดคล้องตามมาตรฐาน IP65 *ข้อมูล CAD สำหรับซีรีส์นี้กำลังมีการแก้ไข ข้อมูลนี้จะเปิดให้เข้าถึงได้ทันทีที่แก้ไขเสร็จสิ้น
รหัสสินค้า |
---|
MTE28S7 |
MTE28W5 |
MTL28S7 |
MTL28T8 |
MTL28W5 |
MTS28S7 |
MTS28W5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ตัวเสื้อ วัสดุ เม็ดมีด | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | เสียบรายการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 405.08 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มี | Zinc Die-Casting | เหล็กกล้า | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 405.77 | LOCKS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | มี | Zinc Die-Casting | เหล็กกล้า | ปีก | ||
฿ 311.00 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | Zinc Die-Casting | เหล็กกล้า | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 370.44 ฿ 199.30 | LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | Zinc Die-Casting | เหล็กกล้า | สามเหลี่ยม | ||
฿ 314.17 | LOCKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มี | Zinc Die-Casting | เหล็กกล้า | ปีก | ||
฿ 1,571.29 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | สแตนเลส | สแตนเลส | สี่เหลี่ยม | ||
฿ 1,823.53 | LOCKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ไม่มี | สแตนเลส | สแตนเลส | ปีก |
กำลังโหลด …
ประเภท | ล็อค (ฝัง) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง