(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากผลิตภัณฑ์ สเตนเลส มีปริมาณซัลไฟด์ต่ำจึงมีประโยชน์ใช้สอยที่ดีเยี่ยมซึ่งมีข้อกังวลเช่นสุขอนามัยและ การกัดกร่อน เนื่องจากสภาพอากาศเช่นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เกี่ยวกับอาหารและในอุตสาหกรรมยา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | วัสดุส่วนเกลียว | กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.86 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 8 | มาตรฐาน | 69 | ||
฿ 635.43 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 69 | ||
฿ 254.65 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 8 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 682.33 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 231.65 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 10 | มาตรฐาน | 69 | ||
฿ 636.36 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 69 | ||
฿ 259.52 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 10 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 683.72 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 289.17 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 10 | มาตรฐาน | 124 | ||
฿ 820.74 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 124 | ||
฿ 236.83 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 43 | 12 | มาตรฐาน | 69 | ||
฿ 690.18 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 69 | ||
฿ 246.97 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 12 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 686.36 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 321.33 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 98 | 12 | มาตรฐาน | 124 | ||
฿ 785.28 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 124 | ||
฿ 321.27 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 68 | 16 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 902.85 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 397.05 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 108 | 16 | มาตรฐาน | 134 | ||
฿ 1,023.70 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 134 | ||
฿ 468.61 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 148 | 16 | มาตรฐาน | 174 | ||
฿ 1,144.38 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 174 | ||
฿ 487.75 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | - | 168 | 16 | มาตรฐาน | 194 | ||
฿ 1,223.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | มาตรฐาน | สเตนเลส | ไม่ | - | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 194 | ||
฿ 315.97 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | มาตรฐาน | 69 | ||
฿ 721.28 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 69 | ||
฿ 327.91 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 767.58 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 8 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 326.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | มาตรฐาน | 69 | ||
฿ 723.45 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 69 | ||
฿ 357.49 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 770.21 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 405.02 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | มาตรฐาน | 124 | ||
฿ 933.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 10 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 124 | ||
฿ 327.55 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | มาตรฐาน | 69 | ||
฿ 725.00 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 43 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 69 | ||
฿ 364.05 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 772.84 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 412.05 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | มาตรฐาน | 124 | ||
฿ 937.40 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 98 | 12 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 124 | ||
฿ 407.95 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | มาตรฐาน | 94 | ||
฿ 1,064.60 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 68 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 94 | ||
฿ 528.89 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 108 | 16 | มาตรฐาน | 134 | ||
฿ 1,136.79 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 108 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 134 | ||
฿ 536.95 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 148 | 16 | มาตรฐาน | 174 | ||
฿ 1,219.99 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 148 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 174 | ||
฿ 626.85 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | เหล็กกล้า | [ชุบสังกะสี] ชุบสังกะสี | ยางไนไตรล์ | 168 | 16 | มาตรฐาน | 194 | ||
฿ 1,241.22 | ADJUSTER FOOTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ด้วย ยาง ด้านล่าง | สเตนเลส | ไม่ | ยางไนไตรล์ | 168 | 16 | ความทนทานต่อการกัดกร่อน | 194 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | มุม หมุนθ(องศา) | 30 | ที่ มือจับ ปรับความสูง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 32 |
โหลดที่ยอมรับได้(กิโลนิวตัน) | 7 | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ E(มิลลิเมตร) | 16 | กลไก หมุน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง