(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานกลมสามารถใช้สำหรับการลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ได้ นอกจากนี้ยังมีชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตด้วย
[คุณสมบัติ]
· ค่าความต้านทานบนผิววัตถุของชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตคือ <109 Ω ค่าความต้านทานจำเพาะของปริมาตรคือ <106 Ω / ซม.
รหัสสินค้า |
---|
ABG6 |
ABG8 |
ABG10 |
ABG12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง สายพานกลม (φ) | W1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.18 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 6 | 3 | ||
฿ 940.63 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 8 | 4 | ||
฿ 1,056.20 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 10 | 5 | ||
฿ 1,410.67 | GUIDE RAILS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 12 | 6 |
กำลังโหลด …
ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง