(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· หมุดลูกกลิ้ง ขนาด ขาพิน ⌀6 ถึง 20 [วัสดุ]· เหล็กกล้า / สเตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
PID0606 |
PID0807 |
PID1006 |
PID1006-SUS |
PID1008 |
PID1008-M16-SUS |
PID1008L |
PID1012 |
PID1016 |
PID1210 |
PID1511 |
PID1511-M16 |
PID1511-M16-SUS |
PID1511-SUS |
PID1522 |
PID1522-M16-SUS |
PID1529 |
PID2014 |
PID2028 |
PID2050 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | D (φ) | L1 (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 332.30 ฿ 187.12 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 6 | 5.5 | 29.5 | ม. 6 × 1 | ||
฿ 373.00 ฿ 257.03 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 8 | 6.5 | 33.5 | M10 × 1.5 | ||
฿ 331.60 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 6 | 36 | M10 × 1.5 | ||
฿ 652.15 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | 10 | 6 | 36 | M10 × 1.5 | ||
฿ 428.06 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 8 | 38 | M10 × 1.5 | ||
฿ 773.15 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | 10 | 8 | 48.5 | M16 × 2 | ||
฿ 374.25 ฿ 196.93 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 8 | 45 | M10 × 1.5 | ||
฿ 449.57 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 11.5 | 41.5 | M10 × 1.5 | ||
฿ 503.73 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 10 | 15.5 | 49.5 | M10 × 1.5 | ||
฿ 555.05 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 12 | 9.5 | 62 | M16 × 2 | ||
฿ 571.82 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 15 | 10.5 | 67 | M20 × 2.5 | ||
฿ 657.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 15 | 10.5 | 67 | M16 × 2 | ||
฿ 1,277.28 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สเตนเลส | 15 | 10.5 | 67 | M16 × 2 | ||
฿ 1,204.38 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | สเตนเลส | 15 | 10.5 | 67 | M20 × 2.5 | ||
฿ 640.72 ฿ 470.03 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 15 | 21.5 | 78 | M20 × 2.5 | ||
฿ 1,165.33 ฿ 646.29 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | สเตนเลส | 15 | 21.5 | 78 | M16 × 2 | ||
฿ 703.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 15 | 29.5 | 86 | M20 × 2.5 | ||
฿ 751.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 20 | 13.5 | 73 | M20 × 2.5 | ||
฿ 863.00 ฿ 595.04 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 20 | 27.5 | 94 | M20 × 2.5 | ||
฿ 863.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 20 | 50.5 | 117 | M20 × 2.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สลักลูกกลิ้ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง