(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พินไกด์โรลเลอร์
[คุณสมบัติ]
· โครงสร้าง SUS ที่ทนต่อการกัดกร่อน จึงเหมาะสำหรับใช้ในอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องซักผ้า ฯลฯ
· ผลิตโดยใช้ SUS เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องซักผ้า ฯลฯ
· บอดี้มีให้เลือกทั้งแบบเหล็กกล้าและสแตนเลส
· สามารถใช้เป็นชุดร่วมกับ RLP-E (เยื้องศูนย์) ได้ด้วย
[การใช้งาน]
· เพลาลูกกลิ้งนำทาง
ลักษณะภายนอกของชนิด RLP-S (เหล็กกล้า)
ลักษณะภายนอกของชนิด RLP-S-SUS (SUS)
Drawing ระบุขนาดของ RLP-S
เหล็กกล้า | SUS | D (g7) | L | D1 | A | M | L1 | มวล (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสชิ้นส่วน | รหัสชิ้นส่วน | |||||||
RLP06S | — | 6 | 6 | 10 | 8.5 | M4 × 0.7-25L | 9.7 | 10 |
RLP08S | RLP08S-SUS | 8 | 7 | 12 | 12 | M5 × 0.8-30L | 10 | 18 |
RLP10S | RLP10S-SUS | 10 | 8 | 16 | 13.5 | M6 × 1-35L | 11.9 | 35 |
RLP12S | RLP12S-SUS | 12 | 10 | 19 | 15.5 | M8 × 1.25-40L | 12.9 | 62 |
RLP15S | — | 15 | 11 | 22 | 18.5 | M10 × 1.5-45L | 13.5 | 105 |
รหัสสินค้า |
---|
RLP06S |
RLP08S |
RLP08S-SUS |
RLP10S |
RLP10S-SUS |
RLP12S |
RLP12S-SUS |
RLP15S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | D (φ) | L (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 309.36 ฿ 169.84 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | เหล็กกล้า | ||
฿ 356.95 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 7 | เหล็กกล้า | ||
฿ 522.15 ฿ 295.85 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 7 | สแตนเลส | ||
฿ 371.07 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 8 | เหล็กกล้า | ||
฿ 579.34 ฿ 314.47 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 8 | สแตนเลส | ||
฿ 374.28 ฿ 209.37 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | เหล็กกล้า | ||
฿ 621.01 ฿ 331.00 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 10 | สแตนเลส | ||
฿ 418.72 ฿ 238.21 | GUIDE ROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 11 | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง