1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปุ่มรองมือจับชิ้นงาน (SRP, DRP)

ปุ่มรองมือจับชิ้นงาน (SRP, DRP)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นรองแบบกลม ใช้สำหรับติดจิ๊ก ฯลฯ มีให้เลือก 2 แบบ คือ เหล็กกล้าและเรซิ่น

รหัสสินค้า
DRP-100
DRP-120
DRP-122
DRP-160
DRP-200
DRP-250
SRP-100
SRP-122
SRP-160
SRP-200
SRP-250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ H
(มิลลิเมตร)
D
(φ)
M
(มิลลิเมตร)
สี วัสดุ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก

฿ 408.04

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10โพลีอะซีทัล10105X0.8สีขาวพลาสติกโพลีอะซีทัลไม่มี

฿ 429.91

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10โพลีอะซีทัล10125X0.8สีขาวพลาสติกโพลีอะซีทัลไม่มี

฿ 413.73

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10โพลีอะซีทัล12125X0.8สีขาวพลาสติกโพลีอะซีทัลไม่มี

฿ 498.48

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10โพลีอะซีทัล10166X1สีขาวพลาสติกโพลีอะซีทัลไม่มี

฿ 542.55

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10โพลีอะซีทัล10206X1สีขาวพลาสติกโพลีอะซีทัลไม่มี

฿ 582.97

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10โพลีอะซีทัล10256X1สีขาวพลาสติกโพลีอะซีทัลไม่มี

฿ 412.49

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า10105X0.8-SNCM220การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 458.82

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า12125X0.8-SNCM220การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 539.79

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า10166X1-SNCM220การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 578.41

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า10206X1-SNCM220การชุบออกไซด์สีดำ

฿ 621.16

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10เหล็กกล้า10256X1-SNCM220การชุบออกไซด์สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1