1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์เรส (BJ734)

แคลมป์เรส (BJ734)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 396.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้ร่วมกับสแตรปแบบมีร่อง BJ153 ได้

รหัสสินค้า
BJ734-08001SALE
BJ734-08002SALE
BJ734-08011
BJ734-10001
BJ734-10002SALE
BJ734-10011
BJ734-12001
BJ734-12002SALE
BJ734-12011
BJ734-16001
BJ734-16002
BJ734-16011
BJ734-20001
BJ734-20011
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว M
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

฿ 397.53

฿ 243.92

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8×1.25307

฿ 473.26

฿ 249.27

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8×1.25407

฿ 396.98

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M8×1.25207

฿ 425.68

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M10×1.5328

฿ 464.75

฿ 242.23

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10×1.5478

฿ 421.59

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M10×1.5228

฿ 448.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12×1.754310

฿ 503.18

฿ 271.21

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12×1.755810

฿ 476.28

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12×1.753310

฿ 704.42

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M16×24310

฿ 698.04

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M16×25810

฿ 538.65

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 10M16×23310

฿ 774.67

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20×2.57515

฿ 725.42

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 10M20×2.55515

กำลังโหลด …

  1. 1