(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- โบลต์ปลายลูกบอลรุ่น BJ730 โดย IMAO CORPORATION
- ส่วนหลักของแคลมป์สกรูทำจากเหล็ก S45C ผ่านกระบวนการปรับเกรดและประสานความแข็ง สำหรับประเภทแบนต้องผ่านกระบวนการชุบสีฟอสเฟตสีดำ ส่วนประเภทร่องหยักใช้เหล็ก SCM435 ผ่านกระบวนการชุบสีฟอสเฟต
- ส่วนปลายของแคลมป์สกรูทำจากเหล็ก SUJ2 โดยมีความแข็งระหว่าง HRC56 ถึง 67 สำหรับประเภทแบนและ HRC50 ถึง 55 สำหรับประเภทร่องหยัก
- ความยาวของแคลมป์สกรูมีขนาด 2 ขนาด คือ 25 มม. และ 50 มม.
รุ่น | ตัวผลิตภัณฑ์หลัก | ลูกบอล |
---|---|---|
ชนิดแบน | S45C ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว (สำหรับ M4 ถึง M8) การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) | SUJ2 HRC56 ถึง 67 |
ชนิดหยัก | SCM435 ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว | SUJ2 HRC50 ถึง 55 |
รหัสสินค้า | M | L | H | d | W | โหลดที่ยอมรับได้ (kN) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ730-05008 | M5 × 0.8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 |
BJ730-06009 | M6 × 1 | 7 | 9 | 7.4 | 10 | 13.7 | 12 |
BJ730-08012 | M8 × 1.25 | 9 | 12 | 10.5 | 13 | 25.6 | 15 |
BJ730-10016 | M10 × 1.5 | 11 | 16 | 12.7 | 17 | 40 | 45 |
BJ730-12020 | M12 × 1.75 | 12 | 20 | 15 | 22 | 59.4 | 50 |
BJ730-16025 | M16 × 2 | 16 | 25 | 20 | 27 | 96.4 | 115 |
BJ730-20032 | M20 × 2.5 | 20 | 30 | 22 | 32 | 100 | 200 |
รหัสสินค้า | M | L | H (±0.25) | d | W | โหลดที่ยอมรับได้ (kN) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ730-06113 | M6 × 1 | 7 | 13 | 6.7 | 13 | 10 | 15 |
BJ730-08113 | M8 × 1.25 | 8 | 20 | ||||
BJ730-10118 | M10 × 1.5 | 10 | 18 | 10 | 19 | 25 | 35 |
BJ730-12118 | M12 × 1.75 | 12 | 45 | ||||
BJ730-16127 | M16 × 2 | 16 | 27 | 20 | 30 | 90 | 160 |
BJ730-20127 | M20 × 2.5 | 20 | 180 |
สำหรับหัว แคลมป์ยึด และหัว อุปกรณ์รองรับท่อ
รหัสสินค้า |
---|
BJ730-05008 |
BJ730-06009 |
BJ730-06113 |
BJ730-08012 |
BJ730-08113 |
BJ730-10016 |
BJ730-10118 |
BJ730-12020 |
BJ730-12118 |
BJ730-16025 |
BJ730-16127 |
BJ730-20032 |
BJ730-20127 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | รูปทรงปลาย | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (φ) | กว้าง (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428.74 | IMA BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | แบน | M5 × 0.8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9000 | ||
฿ 571.74 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | แบน | ม. 6 × 1 | 7 | 9 | 7.4 | 10 | 13700 | ||
฿ 2,916.66 ฿ 1,750.29 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | serrations | ม. 6 × 1 | 7 | 13 | 6.7 | 13 | 10000 | ||
฿ 691.54 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | แบน | M8 × 1.25 | 9 | 12 | 10.5 | 13 | 25600 | ||
฿ 3,060.00 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | serrations | M8 × 1.25 | 8 | 13 | 6.7 | 13 | 10000 | ||
฿ 836.92 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | แบน | M10 × 1.5 | 11 | 16 | 12.7 | 17 | 40000 | ||
฿ 4,173.69 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | serrations | M10 × 1.5 | 10 | 18 | 10 | 18 | 25000 | ||
฿ 986.35 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | แบน | M12 × 1.75 | 12 | 20 | 15 | 22 | 59400 | ||
฿ 4,175.07 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | serrations | M12 × 1.75 | 12 | 18 | 10 | 18 | 25000 | ||
฿ 1,192.45 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | แบน | M16 × 2 | 16 | 25 | 20 | 27 | 96400 | ||
฿ 5,114.70 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | serrations | M16 × 2 | 16 | 27 | 20 | 27 | 90000 | ||
฿ 1,502.29 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | แบน | M20 × 2.5 | 20 | 30 | 22 | 32 | 100000 | ||
฿ 5,540.84 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | serrations | M20 × 2.5 | 20 | 27 | 20 | 27 | 90000 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ประเภท สลักเกลียว | วัสดุ (เกลียว) | เหล็ก | วัสดุ (ปลาย) | เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง