(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับชิ้นงานที่ยืดหยุ่นพร้อมแพ็ดรองกดเรซิ่นได้
· ปุ่มบิดและโบลท์ติดกาวและยึดอยู่กับที่
· ปุ่มบิดเป็นปุ่มบิดชนิด STK-N
รหัสสินค้า |
---|
CBWP06053 |
CBWP08064 |
CBWP10070 |
CBWP12086 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว x พิทช์ | ความยาว L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.54 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 x 1 | 53.8 | M 6×1 | ||
฿ 652.00 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | M8 x 1.25 | 64.6 | M8×1.25 | ||
฿ 909.82 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M10 x 1.5 | 70.1 | M10×1.5 | ||
฿ 1,030.89 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M12 x 1.75 | 86 | M12×1.75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วิธีการขัน | คู่มือ | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | SUM22L | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง