(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บอลสกรู แบบเต็มตัวเครื่องหลักทำจากสแตนเลสสตีลเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยมลูกบอลทำจาก โพลิอะซีทัล (Polyacetal) ที่ ทนการเสียดสี ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
BSRJ4X6-SUS |
BSRJ4X10-SUS |
BSRJ4X16-SUS |
BSRJ5X8-SUS |
BSRJ5X12-SUS |
BSRJ5X20-SUS |
BSRJ6X10-SUS |
BSRJ6X16-SUS |
BSRJ6X20-SUS |
BSRJ6X25-SUS |
BSRJ8X10-SUS |
BSRJ8X12-SUS |
BSRJ8X20-SUS |
BSRJ8X25-SUS |
BSRJ8X30-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 307.69 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | M4 × 0.7 | 6 | ||
฿ 307.69 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | M4 × 0.7 | 10 | ||
฿ 360.79 ฿ 190.03 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | M4 × 0.7 | 16 | ||
฿ 285.31 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | M5 × 0.8 | 8 | ||
฿ 322.91 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | M5 × 0.8 | 12 | ||
฿ 290.41 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | M5 × 0.8 | 20 | ||
฿ 307.69 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | M6 × 1 | 10.8 | ||
฿ 324.24 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 44 วัน | 10 | 6 | M6 × 1 | 16.8 | ||
฿ 307.84 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | M6 × 1 | 20.8 | ||
฿ 315.86 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | M6 × 1 | 25.8 | ||
฿ 341.55 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 11.2 | ||
฿ 345.49 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 13.2 | ||
฿ 349.38 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 21.2 | ||
฿ 349.74 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 26.2 | ||
฿ 354.12 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 31.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | พื้นผิวทรงกลม | ชนิดสกรู | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | วัสดุ (เกลียว) | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง