1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชิ้นงาน PG ( รุ่น แบบปรับได้ ) (PG)

มือจับชิ้นงาน PG ( รุ่น แบบปรับได้ ) (PG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,206.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- กริปเปอร์ PG (รุ่นปรับได้) ชนิด PG จาก IMAO CORPORATION
- บอดี้หลักของแคลมป์สกรูทำจากเหล็ก (SCM440)
- การชุบผิวของบอดี้หลักเป็นการอบและประสานกับชั้นฟอสเฟตสีดำ
- ส่วนปลายของแคลมป์สกรูทำจากคาร์ไบด์ที่ผ่านการรักษาความร้อนให้ได้ความแข็ง Rc72
- สกรูมีขนาด 4 ขนาด คือ M10 x 1.5, M12 x 1.75, M16 x 2, M20 x 2.5
- ความยาวของแคลมป์สกรูมีขนาด 2 ขนาด คือ 25 มม. และ 50 มม.

รหัสสินค้า
PG-10150SALE
PG-10150X50
PG-12175
PG-16200
PG-16200X50
PG-20250
PG-20250X50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,245.78

฿ 717.07

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010M10 × 1.525

฿ 1,289.60

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 5 วัน 1010M10 × 1.550

฿ 1,206.80

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1012M12 × 1.7525

฿ 1,286.76

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1016M16 × 225

฿ 1,331.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1016M16 × 250

฿ 1,367.05

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1020M20 × 2.525

฿ 1,491.09

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1020M20 × 2.550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย serrations ชนิดสกรู ประเภท เกลียว สมบูรณ์ วัสดุ (เกลียว) เหล็ก
วัสดุ (ปลาย) อื่น ๆ