1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PG มือจับชิ้นงาน fore ปลาย ( รุ่น แบบปรับได้ ) (PG)

PG มือจับชิ้นงาน fore ปลาย ( รุ่น แบบปรับได้ ) (PG)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,206.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สลักเกลียว สำหรับ อุปกรณ์เสริม จิ๊ก เป็นต้นปลาย แบบแข็งพิเศษที่ฝังอยู่ใน หัว ช่วยให้สามารถจับชิ้นงานแข็งได้อย่างทรงพลังชนิด ปลาย สี่ แฉก

รหัสสินค้า
PG-12175-4
PG-12175X50-4
PG-16200X50-4
PG-20250-4
PG-20250X50-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 1,206.80

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1012M12 × 1.7525

฿ 1,247.70

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1012M12 × 1.7550

฿ 1,331.33

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1016M16 × 250

฿ 1,367.05

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1020M20 × 2.525

฿ 1,491.09

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น 7 วัน 1020M20 × 2.550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงปลาย serrations ชนิดสกรู ประเภท เกลียว สมบูรณ์ วัสดุ (เกลียว) เหล็ก
วัสดุ (ปลาย) อื่น ๆ