1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ลูกดันสปริงพลาสติกวิศวกรรม(BEE / BEU)

ลูกดันสปริงพลาสติกวิศวกรรม(BEE / BEU)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 105.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉนวนลูกดันสปริงทำจากพลาสติกวิศวกรรม
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องหลักทำจากพลาสติกที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ลูกบอลมีให้เลือก 2 แบบ: พลาสติกและสเตนเลส
· ลูกสูบพลั้งเจอร์มีคุณสมบัติเป็นฉนวนเหมาะกับการใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
· ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 90 °C
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสต็อปเปอร์ ใช้สำหรับการล็อคตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง ฯลฯ สำหรับจิ๊กและอุปกรณ์เครื่องกล

สเปคของลูกดันสปริงพลาสติกวิศวกรรม

ลักษณะภายนอกของลูกบอลพลาสติก BEE สำหรับบอลพลันเจอร์พลาสติกวิศวกรรม

ลักษณะภายนอกของลูกบอลพลาสติก BEE สำหรับบอลพลันเจอร์พลาสติกวิศวกรรม

บอลพลันเจอร์ พลาสติกวิศวกรรม BEU SUS ลักษณะภายนอกของลูกบอล

บอลพลันเจอร์ พลาสติกวิศวกรรม BEU SUS ลักษณะภายนอกของลูกบอล

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์พลาสติกวิศวกรรม

Drawing ระบุขนาดของบอลพลันเจอร์พลาสติกวิศวกรรม

  • ชนิด: BEE, BEU
  • ตัวผลิตภัณฑ์: โพลิอะซีทัล
  • ขดลวดสปริง: SUS302WPA
  • ลูกบอล: โพลิอะซีทัล SUS420
ลูกบอลพลาสติกลูกบอล SUSMdLSWโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)รหัสสินค้าน้ำหนัก (ก.)
BEE60.4BEU60.6M6 × 13.514119 ถึง 13
BEE80.8BEU81.2M8 × 1.255161.51.215 ถึง 30
BEE101.6BEU102.3M10 × 1.561921.620 ถึง 40
รหัสสินค้า
BEE6
BEE8
BEE10
BEU6
BEU8
BEU10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลาย วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
ปลาย การรักษาความร้อน โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)

฿ 168.15

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เรซิ่น61-913143.51

฿ 161.98

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10เรซิ่น81.5-15301651.25

฿ 263.61

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10เรซิ่น102-20401961.5

฿ 105.59

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] สแตนเลส61การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว913143.51

฿ 147.47

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] สแตนเลส81.5การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว15301651.25

฿ 158.51

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10[สเตนเลส] สแตนเลส102การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว20401961.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู (ร่องแบน) วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เรซิ่น ล็อค ไม่
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โหลดแนวตั้ง (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 90