(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถเลือกวัสดุให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุด
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้กับสายพานแบนและสายพานไทม์มิ่งได้
· FIP: ตลับลูกปืนเม็ดกลมฉีดขึ้นรูป
· FIPA, FIPS, FIP-SUS: ตลับลูกปืนเม็ดกลมยึดอยู่กับที่ด้วยแหวนล็อค
รหัสสินค้า |
---|
FIP0825 |
FIP1130 |
FIP1535 |
FIP2045 |
FIP2055 |
FIP2065 |
FIP2075 |
FIP2550 |
FIP3050 |
FIP3075 |
FIP4550 |
FIP5560 |
FIP6065 |
FIP8080 |
FIPS1535 |
FIPS2045 |
FIPS2550 |
FIPS3050 |
FIPS3550 |
FIPS4550 |
FIPS5560 |
FIPS6065 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | Do (Ø) | T (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ประเภทของแกน | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (รู) d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 442.65 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เรซิ่น | 25 | 7.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 6 | ||
฿ 367.63 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | เรซิ่น | 30 | 10.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 8 | ||
฿ 360.63 ฿ 256.01 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 35 | 14.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 10 | ||
฿ 393.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เรซิ่น | 44.5 | 19 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 435.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เรซิ่น | 55 | 19.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 485.67 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เรซิ่น | 65 | 19.5 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 605.00 ฿ 417.03 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 74 | 19 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 628.55 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 49.5 | 24 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 690.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 49.5 | 29 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 601.65 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เรซิ่น | 75 | 27 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 690.00 ฿ 476.03 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 49.5 | 44 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 15 | ||
฿ 1,027.00 ฿ 708.01 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 60 | 54 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ไม่ | 20 | ||
฿ 2,757.66 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เรซิ่น | 65 | 60 | ถึง 100 | แกน ห่า | ไม่ | 20 | ||
฿ 3,737.00 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | เรซิ่น | 80 | 80 | ถึง 100 | แกน ห่า | ไม่ | 20 | ||
฿ 702.09 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 35 | 15 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | ||
฿ 1,017.12 ฿ 566.94 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 45 | 20 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,246.07 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 50 | 24 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น 1 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,300.16 ฿ 783.61 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 50 | 30 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,332.04 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 50 | 34 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,498.83 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เหล็กกล้า | 50 | 44 | ถึง 50 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | ||
฿ 1,937.71 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 60 | 54 | ถึง 100 | ตลับลูกปืน/รองลื่น ศูนย์ 2 ชิ้น | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | ||
฿ 3,396.59 | TENSIONERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เหล็กกล้า | 65 | 60 | ถึง 100 | แกน ห่า | ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 |
กำลังโหลด …
พูลเล่ย์/รอกตาม | ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) | มีหรือไม่มี หน้าแปลน | ไม่มี หน้าแปลน | รูปทรง | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ผิวหน้ายูรีเทน | ไม่มี ยูรีเทน | รูปทรง หน้าแปลน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง