(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สกรูหกเหลี่ยมสำหรับยึดจิ๊ก ฯลฯ ปลายแข็งฝังในหัวช่วยให้หยิบจับชิ้นงานได้อย่างทรงพลัง
[คุณสมบัติ]
· ประเภทปลายแข็งพิเศษ
รหัสสินค้า |
---|
CT-06100 |
CT-06102 |
CT-08122 |
CT-08125 |
CT-08125X35 |
CT-10125 |
CT-10150 |
CT-10150X40 |
CT-10152 |
CT-12175 |
CT-12175X40 |
CT-16200 |
CT-16200X50 |
CT-20250 |
CT-20250X60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 663.04 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ม. 6 × 1 | 25 | ||
฿ 614.24 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | ม. 6 × 1 | 12 | ||
฿ 663.32 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 12 | ||
฿ 706.35 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 25 | ||
฿ 1,049.24 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 8 | M8 × 1.25 | 35 | ||
฿ 728.69 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | M10 × 1.25 | 25 | ||
฿ 1,019.36 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 25 | ||
฿ 1,078.93 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 40 | ||
฿ 1,192.00 ฿ 822.00 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | M10 × 1.5 | 12 | ||
฿ 1,098.82 ฿ 654.02 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M12 × 1.75 | 25 | ||
฿ 1,137.09 ฿ 704.20 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | M12 × 1.75 | 40 | ||
฿ 1,341.50 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | M16 × 2 | 35 | ||
฿ 1,453.71 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | M16 × 2 | 50 | ||
฿ 2,224.31 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | M20 × 2.5 | 40 | ||
฿ 2,353.33 | BOLTS & NUTS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | M20 × 2.5 | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | serrations | ชนิดสกรู | ประเภท สลักเกลียว | วัสดุ (เกลียว) | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง