1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกดันสปริง (BSU, BSUH)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 281.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ลูกดันสปริงสเตนเลสที่มีมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ผลิตจากสแตนเลส จึงเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการป้องกันสนิม และสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· สามารถติดตั้งโดยใช้ไขควงหัวแบน
· มีโหลด 2 แบบให้เลือก สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูที่ต่างกัน
· มีเครื่องหมายจำแนกสินค้าที่พื้นผิวด้านหลัง
· โหลดน้ำหนักเบา: BSU: ไม่มีเส้น โหลดหนัก: BSUH: 2 เส้น
· ทนอุณหภูมิได้ถึง: 180°C
[การใช้งาน]
· การวางตำแหน่งคันโยกและลูกบิด,การวางตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก
· สต็อปเปอร์เสา

คุณสมบัติ

● สปริงรวมอยู่ในบอดี้หลักของส่วนสกรู โดยลูกบอลจะเคลื่อนที่ด้วยการกดเพื่อกำหนดตำแหน่ง

การใช้งาน

● ส่วนกำหนดตำแหน่งสำหรับตัวล็อคตำแหน่งและสต็อปเปอร์ ฯลฯ

สเปค

● ทนอุณหภูมิได้ถึง: 180°C

วัสดุ

● บอดี้หลัก: สแตนเลส (SUS303) 
● ลูกบอล: สแตนเลส (SUS420)
รหัสสินค้า
BSU3
BSU4SALE
BSU4L
BSU5SALE
BSU5L
BSU6SALE
BSU6L
BSU8SALE
BSU8L
BSU10
BSU10L
BSU12SALE
BSU12L
BSU16
BSU16L
BSU20
BSUH3SALE
BSUH4
BSUH5
BSUH6
BSUH8
BSUH10
BSUH12
BSUH16
BSUH20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
โหลดแนวตั้ง (ช่วง)
(N)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดไฟฟ้า สูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
การ ระบุ โหลดไฟฟ้า

฿ 322.16

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.50.01 ถึง 501.5371.50.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 345.00

฿ 223.01

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.80.01 ถึง 5041092.50.7สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 281.80

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040.80.01 ถึง 50410162.50.7สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 324.00

฿ 223.01

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.90.01 ถึง 506111230.8สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 281.80

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050.90.01 ถึง 506112030.8สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 324.00

฿ 223.01

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10610.01 ถึง 50913143.51สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 281.94

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10610.01 ถึง 50913253.51สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 435.00

฿ 300.02

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081.50.01 ถึง 5015301651.25สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 378.44

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1081.50.01 ถึง 5015303051.25สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 426.35

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101020.01 ถึง 5020351961.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 440.44

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101020.01 ถึง 5020353561.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 643.00

฿ 443.03

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10122.50.01 ถึง 5030552281.75สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 556.32

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10122.50.01 ถึง 5030554081.75สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 601.08

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 10163.550.01 ถึง 1006512524102สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 635.23

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1006512545102สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 905.00

PLUNGERS 1 ชิ้น 1 วัน 10204.550.01 ถึง 1008016030122.5สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น)

฿ 339.54

฿ 191.33

PLUNGERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030.50.01 ถึง 505771.50.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 297.20

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1040.80.01 ถึง 50122292.50.7สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 297.20

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050.90.01 ถึง 5019301230.8สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 297.34

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10610.01 ถึง 502840143.51สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 496.73

PLUNGERS 1 ชิ้น 5 วัน 1081.50.01 ถึง 5047731651.25สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 440.44

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1010250.01 ถึง 100661001961.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 657.72

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10122.550.01 ถึง 100661202281.75สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 673.72

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10163.550.01 ถึง 1009018024102สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

฿ 873.73

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10204.5100.01 ถึง 30011524030122.5สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สกรู (ร่องแบน) ปลาย วัสดุ SUS420 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303
ล็อค ไม่ กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ ปลาย กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ปลาย การรักษาความร้อน การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 180