(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกดันสปริงเหล็ก รุ่นมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· ลูกดันสปริงรุ่นมาตรฐาน
· สามารถติดตั้งโดยใช้ไขควงหัวแบน
· มีโหลด 2 แบบให้เลือก สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูที่ต่างกัน
· มีเครื่องหมายจำแนกสินค้าที่พื้นผิวด้านหลัง
· โหลดน้ำหนักเบา: BST: ไม่มีเส้น โหลดน้ำหนักมาก: BSTH: 2 เส้น
· ทนอุณหภูมิได้ถึง 100 °C
[การใช้งาน]
· การวางตำแหน่งคันโยกและลูกบิด การวางตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก สต๊อปเปอร์สำหรับเสาค้ำ
รหัสสินค้า |
---|
BST3 |
BST4 |
BST4L |
BST5 |
BST5L |
BST6 |
BST6L |
BST8 |
BST8L |
BST10 |
BST10L |
BST12 |
BST12L |
BST16 |
BST16L |
BST20 |
BSTH3 |
BSTH4 |
BSTH5 |
BSTH6 |
BSTH8 |
BSTH10 |
BSTH12 |
BSTH16 |
BSTH20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 120.64 ฿ 65.30 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 1.5 | 3 | 7 | 1.5 | 0.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 106.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 9 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 99.41 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 16 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 101.39 ฿ 66.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 11 | 12 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 97.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 11 | 20 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 106.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 13 | 14 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 90.62 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 13 | 25 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 160.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 16 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 148.00 ฿ 87.44 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 30 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 138.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 19 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 148.42 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 35 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 210.77 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 22 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 217.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 40 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 324.00 ฿ 223.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 65 | 125 | 24 | 10 | 2 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 300.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 65 | 125 | 45 | 10 | 2 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 473.00 ฿ 239.91 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 4.5 | 50.01 ถึง 100 | 80 | 160 | 30 | 12 | 2.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 136.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 5 | 7 | 7 | 1.5 | 0.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 116.80 ฿ 64.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 12 | 22 | 9 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 143.52 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 19 | 30 | 12 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 116.93 ฿ 89.60 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 28 | 40 | 14 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 148.00 ฿ 90.10 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 47 | 73 | 16 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 178.36 ฿ 107.11 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 50.01 ถึง 100 | 66 | 100 | 19 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 230.21 ฿ 121.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 2.5 | 50.01 ถึง 100 | 66 | 120 | 22 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 314.47 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 90 | 180 | 24 | 10 | 2 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 477.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 4.5 | 100.01 ถึง 300 | 115 | 240 | 30 | 12 | 2.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (ร่องแบน) | ปลาย วัสดุ | SUJ2 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUM22L |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง