1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง สวิง C (SW)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แหวนรอง สวิง C (SW)
  • แหวนรอง สวิง C (SW)
  • แหวนรอง สวิง C (SW)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 635.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แหวนรอง ชนิด ตะขอ มีความสามารถในการทำงานสูง
[คุณสมบัติ]
· แหวนรองสามารถติดและถอดได้อย่างรวดเร็ว
· มี สกรูมีบ่า สำหรับยึดติดกับ ตัวเครื่อง
[การใช้งาน]
· ป้องกันการคลาย โบลท์
· การป้องกันพื้นผิวโลหะ

สเปค ของ SW

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SW

ลักษณะภายนอก ซีรีส์ SW

Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ SW

Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ SW

Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ SW

Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ SW

รหัสสินค้าDD1dTMLWHRd1มวล
(กรัม)
สกรูมีบ่า
SW620186.66M6 × 18515R8826SW10-02
SW82621934
SW1032241147
SW12402713.58M8 × 1.2511620R101090SW12-02
SW16503318125

วัสดุ

แหวนรองสกรูมีบ่า
S50C
รมดำแบล็คออกไซด์
HRC39 ถึง 45
S45C
รมดำแบล็คออกไซด์
HRC33 ถึง 39
รหัสสินค้า
SW6
SW8SALE
SW10
SW12SALE
SW16SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(มิลลิเมตร)
ความหนา t
(มิลลิเมตร)

฿ 654.88

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106.6206

฿ 635.85

฿ 363.13

JIG HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 109266

฿ 657.91

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1011326

฿ 1,066.97

฿ 580.11

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1013.5408

฿ 1,379.71

฿ 790.02

BOLTS & NUTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1018508

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ชนิด แหวนรองแบบตะขอสำหรับจิ๊ก
ประเภท (การใช้งาน) การกำหนดค่าพิเศษ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ เหล็กกล้า S50C