(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกดันสปริงมีมาตรฐานสเปคซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม
[คุณสมบัติ]
· สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม
· มีโหลด 2 แบบให้เลือก สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูที่ต่างกัน
· พื้นผิวด้านหลังทำเครื่องหมายเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ (โหลดเบา BST-A: ไม่มีเส้น, โหลดหนัก BSTH-A: 2 เส้น)
· ทนอุณหภูมิได้ถึง 100 °C
[การใช้งาน]
· กำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด
· กำหนดตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก
· สต็อปเปอร์เสา
สามารถติดตั้งโดยใช้ประแจหกเหลี่ยม ทนอุณหภูมิได้ถึง: 100℃
เหมาะสำหรับการกำหนดตำแหน่งก้านและปุ่มบิด การกำหนดตำแหน่งชิ้นงานและจิ๊ก และใช้เป็นสต็อปเปอร์เสา
Drawing ระบุขนาด
สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | M | d | L | S | W | น้ำหนัก (ก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัสสินค้า | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสสินค้า | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | ||||||
BST3A | 1.5 ถึง 3 | BSTH3A | 5 ถึง 7 | M3 × 0.5 | 1.5 | 9 | 0.5 | 1.5 | 0.2 |
BST4A | 4 ถึง 10 | BSTH4A | 12 ถึง 22 | M4 × 0.7 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2 | 0.5 |
BST4AL | — | — | 16 | 0.9 | |||||
BST5A | 6 ถึง 11 | BSTH5A | 19 ถึง 30 | M5 × 0.8 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 1.3 |
BST5AL | — | — | 20 | 1.8 | |||||
BST6A | 9 ถึง 13 | BSTH6A | 28 ถึง 40 | M6 × 1 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 2 |
BST6AL | — | — | 25 | 3 | |||||
BST8A | 15 ถึง 30 | BSTH8A | 47 ถึง 73 | M8 × 1.25 | 5 | 18 | 1.5 | 4 | 4 |
BST8AL | — | — | 30 | 7 | |||||
BST10A | 20 ถึง 35 | BSTH10A | 66 ถึง 100 | M10 × 1.5 | 6 | 23 | 2 | 5 | 8 |
BST10AL | — | — | 35 | 14 | |||||
BST12A | 30 ถึง 55 | BSTH12A | 66 ถึง 120 | M12 × 1.75 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 12 |
BST12AL | — | — | 40 | 22 | |||||
BST16A | 65 ถึง 125 | BSTH16A | 90 ถึง 180 | M16 × 2 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 31 |
BST16AL | — | — | 45 | 47 | |||||
BST20A | 80 ถึง 160 | BSTH20A | 115 ถึง 240 | M20 × 2.5 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 64 |
BST24A | 90 ถึง 180 | BSTH24A | 130 ถึง 270 | M24 × 3 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 100 |
ตารางรายละเอียดจำเพาะ (มม.)
พื้นผิวด้านหลังทำเครื่องหมายเพื่อระบุชนิดผลิตภัณฑ์ (โหลดเบา): ไม่มีเส้น โหลดหนัก: 2 เส้น)
รหัสสินค้า |
---|
BST3A |
BST4A |
BST4AL |
BST5A |
BST5AL |
BST6A |
BST6AL |
BST8A |
BST8AL |
BST10A |
BST10AL |
BST12A |
BST12AL |
BST16A |
BST16AL |
BST20A |
BST24A |
BSTH3A |
BSTH4A |
BSTH5A |
BSTH6A |
BSTH8A |
BSTH10A |
BSTH12A |
BSTH16A |
BSTH20A |
BSTH24A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.80 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 1.5 | 3 | 9 | 1.5 | 0.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 93.70 ฿ 49.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 10 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 185.58 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 16 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 111.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 11 | 14 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 190.06 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 11 | 20 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 97.69 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 13 | 15 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 190.20 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 13 | 25 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 128.76 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 18 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 224.90 ฿ 129.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 30 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 140.86 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 23 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 243.94 ฿ 136.92 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 35 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 191.45 ฿ 112.02 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 26 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 327.04 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 40 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 273.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 65 | 125 | 33 | 10 | 2 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 505.62 ฿ 268.13 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 65 | 125 | 45 | 10 | 2 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 476.48 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 4.5 | 50.01 ถึง 100 | 80 | 160 | 43 | 12 | 2.5 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 781.87 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 5.5 | 50.01 ถึง 100 | 90 | 180 | 48 | 15 | 3 | สำหรับโหลดเบา (ไม่มีเส้น) | ||
฿ 143.74 ฿ 95.11 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 0.5 | 0.01 ถึง 50 | 5 | 7 | 9 | 1.5 | 0.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 116.80 ฿ 61.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 0.8 | 0.01 ถึง 50 | 12 | 22 | 10 | 2.5 | 0.7 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 116.93 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 0.9 | 0.01 ถึง 50 | 19 | 30 | 14 | 3 | 0.8 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 116.93 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 0.01 ถึง 50 | 28 | 40 | 15 | 3.5 | 1 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 156.31 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 47 | 73 | 18 | 5 | 1.25 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 228.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 2 | 50.01 ถึง 100 | 66 | 100 | 23 | 6 | 1.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 222.24 ฿ 132.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 2.5 | 50.01 ถึง 100 | 66 | 120 | 26 | 8 | 1.75 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 301.84 ฿ 181.01 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 3.5 | 50.01 ถึง 100 | 90 | 180 | 33 | 10 | 2 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 469.43 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 4.5 | 100.01 ถึง 300 | 115 | 240 | 43 | 12 | 2.5 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) | ||
฿ 865.00 ฿ 519.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24 | 5.5 | 100.01 ถึง 300 | 130 | 270 | 48 | 15 | 3 | สำหรับโหลดหนัก (2 เส้น) |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | สกรู (หกเหลี่ยม) | ปลาย วัสดุ | SUJ2 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUM22L |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปลาย การรักษาความร้อน | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง