1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้านสปริง (พร้อม Long ล็อค) (LPL-SUS, LPLH-SUS)

ก้านสปริง (พร้อม Long ล็อค) (LPL-SUS, LPLH-SUS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 670.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ก้านสปริง ชนิดล็อคตัวเองทำจาก สเตนเลส ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
·มี โหลดไฟฟ้า 2 ประเภทสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู แตกต่างกัน (ไม่รวมเส้นผ่านศูนย์กลางบางขนาด)
·สามารถระบุ การวางตำแหน่ง อย่างแม่นยำพร้อม ทนการสั่นสะเทือน และช่วงเวลาในการกำจัดที่สูง
·ประเภทล็อคตัวเองประกอบด้วย ฟังก์ชั่น ป้องกันการคลาย ( ล็อค ยาว) ที่ใช้งานได้กับไฟล์แนบและการถอดได้ถึง 20 ชุด
·พื้นผิวด้านหลังถูกทำเครื่องหมายเพื่อระบุ ผลิตภัณฑ์ (LPLH-L, LPLH-SUS:2 บรรทัด)
·อุณหภูมิทนความร้อน:80 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น สต๊อปเปอร์ สำหรับการจัดทำดัชนีสำหรับการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ของอุปกรณ์จับยึดและ อุปกรณ์เครื่องกล
· ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการ สนิม และสภาพแวดล้อมที่สะอาด

สเปค ก้านสปริง (พร้อมตัว ล็อค ยาว)

ก้านสปริง ( ล็อค ยาว) (LPL-SUS, LPLH-SUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ก้านสปริง (พร้อมตัว ล็อค ยาว) การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง LPL

ก้านสปริง ( ล็อค ยาว) (LPL-SUS, LPLH-SUS): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด

โต๊ะวางชิ้นงาน วัสดุ

ชนิดตัวเครื่อง หลักขดลวด สปริงขาพิน กลางล็อค ยาว
LPL
LPLH
SUM22L
เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
SWPASUM22L
เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
(ชุบสังกะสี สำหรับ LPLL10, LPLL12 เท่านั้น)
HRC56 ถึง 60
โพลีเอไมด์

โต๊ะวางชิ้นงาน ขนาด

ขนาดMdLSLfLf₁WW₁Aช่วงเวลา (N · m)น้ำหนัก
(ก.)
บังคับ เฉพาะด้าน
ประแจ
การติดการถอด
LPL
LPLH
5M5 × 0.82.4182.320.81.50.870.120.081.3PW5
6M6 × 12.7202.52.51210.450.222.5PW6
8M8 × 1.253.522331.42.51.281.050.376PW8
10M10 × 1.543.531.691.30.69PW10
12M12 × 1.75628452421021.316PW12
16M16 × 27.532562.552.5143.9335PW16

โต๊ะวางชิ้นงาน โหลดไฟฟ้า ขาพิน เหล็กกล้า

สำหรับการโหลดขนาดกลาง (ไม่มีบรรทัด)สำหรับการบรรทุกหนัก (2 บรรทัด)
รหัสรุ่น/ Part numberโหลดไฟฟ้า (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
รหัสรุ่น/ Part numberโหลดไฟฟ้า (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
LPL56 ถึง 20LPLH511 ถึง 29
LPL67 ถึง 20LPLH614 ถึง 37
LPL89 ถึง 35LPLH822 ถึง 65
LPL10LPLH1019 ถึง 70
LPL1210 ถึง 55LPLH1225 ถึง 85
LPL1645 ถึง 100LPLH1660 ถึง 150
รหัสสินค้า
LPL5-SUS
LPL6-SUS
LPL8-SUS
LPL10-SUS
LPL12-SUS
LPL16-SUS
LPLH5-SUS
LPLH6-SUS
LPLH8-SUS
LPLH10-SUS
LPLH12-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M)
(มิลลิเมตร)
ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ
(N)
โหลดสูงสุด
(N)
ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d
(φ)
พิทช์ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาการติดตั้ง
(n · m)
ลบช่วงเวลา
(n · m)
ประแจ เฉพาะด้าน ใช้งานได้

฿ 670.68

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1052.3517182.40.80.120.08PW5

฿ 670.81

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1062.5617202.710.450.22PW6

฿ 748.21

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1083729223.51.251.050.37PW8

฿ 868.15

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 101038วันที่ 312241.51.30.6PW10

฿ 1,288.43

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012410472861.7521.3PW12

฿ 1,406.52

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1016545100327.523.93PW16

฿ 670.68

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1052.3926182.40.80.120.08PW5

฿ 670.81

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1062.51135202.710.450.22PW6

฿ 770.04

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 10831548223.51.251.050.37PW8

฿ 825.60

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1010315582241.51.30.6PW10

฿ 1,288.43

PLUNGERS 1 ชิ้น 7 วัน 1012419742861.7521.3PW12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุส่วนปลาย สเตนเลส วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
หยุดการคลายตัว การมี ชนิดก้านสปริง พื้นผิวทรงกลม รูปทรง รูขันประแจ แม่มด
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่ การชุบแข็งส่วนปลาย การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว
โหลดแนวตั้ง (ช่วง)(N) 0.01 ถึง 50 อุณหภูมิทนความร้อน(℃) 80