(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงพั้งเจอร์สั้น สเตนเลส ทั้งหมด
[คุณสมบัติ]
· ความยาวรวม สั้นเพื่อความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่ จำกัด
·พื้นผิวด้านหลังถูกทำเครื่องหมายเพื่อระบุ ผลิตภัณฑ์ZSP-SUS:1 บรรทัด SPL-SUS:2 บรรทัด
·ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 180 ° C
·มี โหลดไฟฟ้า 3 ประเภทสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู แตกต่างกัน
· ผลิตจากสเตนเลส ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการป้องกันสนิมและสภาพแวดล้อมที่สะอาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น สต๊อปเปอร์ สำหรับการจัดทำดัชนีสำหรับการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ ของอุปกรณ์จับยึดและ อุปกรณ์เครื่องกล
ลักษณะภายนอก ของ สปริงพั้งเจอร์สั้น ZSP-SUS (การ ระบุ โหลดน้ำหนักเบา: 1 บรรทัด)
ลักษณะภายนอก ของ สปริงพั้งเจอร์สั้น SPLH-SUS (การ ระบุ โหลดหนัก): 2 สาย)
ดรออิ้งบอกขนาด ของ สปริงพั้งเจอร์สั้น
ขนาด | M | d | L | S | W | น้ำหนัก (ก.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZSP-SUS SPL-SUS SPLH-SUS | 4 | M4 × 0.7 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.4 |
5 | M5 × 0.8 | 2.4 | 12 | 2 | 0.8 | 1 | |
6 | M6 × 1 | 2.7 | 14 | 1 | 1.7 | ||
8 | M8 × 1.25 | 4 | 16 | 1.2 | 4 | ||
10 | M10 × 1.5 | 4.5 | 19 | 2.5 | 1.6 | 7 | |
12 | M12 × 1.75 | 6 | 22 | 3.5 | 2 | 13 | |
16 | M16 × 2 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2.5 | 24 | |
20 | M20 × 2.5 | 10 | 30 | 6.5 | 46 |
สำหรับโหลดแสง (1 บรรทัด) | สำหรับการโหลดขนาดกลาง (ไม่มีบรรทัด) | สำหรับการบรรทุกหนัก (2 บรรทัด) | |||
---|---|---|---|---|---|
รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | รหัสรุ่น/ Part number | โหลดไฟฟ้า (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด |
ZSP4-SUS | 3 ถึง 10 | SPL4-SUS | 6 ถึง 20 | - | - |
ZSP5-SUS | SPL5-SUS | SPLH5-SUS | 9 ถึง 25 | ||
ZSP6-SUS | 4 ถึง 10 | SPL6-SUS | 7 ถึง 20 | SPLH6-SUS | 11 ถึง 25 |
ZSP8-SUS | 7 ถึง 15 | SPL8-SUS | 15 ถึง 30 | SPLH8-SUS | 22 ถึง 43 |
ZSP10-SUS | 9 ถึง 16 | SPL10-SUS | 20 ถึง 35 | SPLH10-SUS | 20 ถึง 54 |
ZSP12-SUS | 14 ถึง 26 | SPL12-SUS | 30 ถึง 55 | SPLH12-SUS | 36 ถึง 94 |
ZSP16-SUS | 22 ถึง 50 | SPL16-SUS | 45 ถึง 100 | SPLH16-SUS | 60 ถึง 110 |
ZSP20-SUS | 30 ถึง 60 | SPL20-SUS | 60 ถึง 120 | - | - |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | โหลดแนวตั้ง (ช่วง) (N) | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดสูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | การ ระบุ โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 9 | 1.8 | 0.7 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 154.79 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 6 | 20 | 12 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 154.93 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 7 | 20 | 14 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 201.39 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 15 | 30 | 16 | 4 | 1.25 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 228.75 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 35 | 19 | 4.5 | 1.5 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 311.03 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 55 | 22 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 377.36 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 4.5 | 0.01 ถึง 50 | 45 | 100 | 24 | 8.5 | 2 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 792.00 ฿ 521.29 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 6.5 | 50.01 ถึง 100 | 60 | 120 | 30 | 10 | 2.5 | สำหรับงานหนัก (ไม่มีสาย) | ||
฿ 285.66 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 25 | 12 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 270.39 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 11 | 25 | 14 | 2.7 | 1 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 332.25 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 22 | 43 | 16 | 4 | 1.25 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 382.70 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 20 | 54 | 19 | 4.5 | 1.5 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 518.24 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.5 | 0.01 ถึง 50 | 36 | 94 | 22 | 6 | 1.75 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 635.23 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 4.5 | 50.01 ถึง 100 | 60 | 110 | 24 | 8.5 | 2 | สำหรับงานหนักมาก (2 เส้น) | ||
฿ 208.67 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1.5 | 0.01 ถึง 50 | 3 | 10 | 9 | 1.8 | 0.7 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 177.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 3 | 10 | 12 | 2.4 | 0.8 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 185.72 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 4 | 10 | 14 | 2.7 | 1 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 220.64 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 2 | 0.01 ถึง 50 | 7 | 15 | 16 | 4 | 1.25 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 264.34 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2.5 | 0.01 ถึง 50 | 9 | 16 | 19 | 4.5 | 1.5 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 343.88 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 3.5 | 0.01 ถึง 50 | 14 | 26 | 22 | 6 | 1.75 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 416.94 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 4.5 | 0.01 ถึง 50 | 22 | 50 | 24 | 8.5 | 2 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) | ||
฿ 558.83 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 6.5 | 0.01 ถึง 50 | 30 | 60 | 30 | 10 | 2.5 | สำหรับงานเบา (1 เส้น) |
กำลังโหลด …
วัสดุส่วนปลาย | สเตนเลส | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
หยุดการคลายตัว | ไม่ | ชนิดก้านสปริง | พื้นผิวทรงกลม | รูปทรง รูขันประแจ | แบน |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | ไม่ | การชุบแข็งส่วนปลาย | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว |
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 180 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง