(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พลันเจอร์พลาสติกวิศวกรรมชนิดฝัง
[คุณสมบัติ]
· สำหรับลูกบอลในตัว มีวัสดุ 2 ชนิดให้เลือก คือ SUS402 และโพลีอะซีทัล
· EBP และ EBPJ ทนความร้อนได้ถึงอุณหภูมิ 90°C
[การใช้งาน]
· การจัดทำดัชนีและการวางตำแหน่ง
รหัสสินค้า |
---|
EBP4 |
EBP5 |
EBP6 |
EBP8 |
EBP10 |
EBP12 |
EBPJ4 |
EBPJ5 |
EBPJ6 |
EBPJ8 |
EBPJ10 |
EBPJ12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ปลาย วัสดุ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (หรือตัวผู้ M) (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | ปลาย การรักษาความร้อน | โหลดไฟฟ้าขั้นต่ำ (N) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.00 ฿ 36.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 4 | 0.7 | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
฿ 57.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 5 | 1 | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | 4 | 7 | 6 | 4 | ||
฿ 60.00 ฿ 41.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 6 | 1.5 | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | 6 | 12 | 7 | 5 | ||
฿ 70.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 8 | 1.8 | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | 6 | 12 | 9 | 6.5 | ||
฿ 120.56 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 10 | 2.7 | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | 10 | 20 | 13.5 | 8 | ||
฿ 147.78 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | [สเตนเลส] SUS420 | 12 | 3.5 | การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | 15 | 25 | 16 | 10 | ||
฿ 97.58 ฿ 58.61 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 4 | 0.9 | - | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
฿ 86.00 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 5 | 1.2 | - | 4 | 7 | 6 | 4 | ||
฿ 79.58 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เรซิ่น | 6 | 1.5 | - | 6 | 12 | 7 | 5 | ||
฿ 87.94 ฿ 69.51 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 8 | 2 | - | 6 | 12 | 9 | 6.5 | ||
฿ 125.33 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เรซิ่น | 10 | 2.7 | - | 10 | 20 | 13.5 | 8 | ||
฿ 178.16 | PLUNGERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เรซิ่น | 12 | 3.5 | - | 15 | 25 | 16 | 10 |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | การสวมอัด | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น | ล็อค | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | ปลาย กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โหลดแนวตั้ง (ช่วง)(N) | 0.01 ถึง 50 |
อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง