1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน้าแปลนทรงเพชร สแตนเลส USFL-S6

หน้าแปลนทรงเพชร สแตนเลส USFL-S6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,326.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตลับลูกปืนแบบมีหน้าแปลน ประกอบด้วยตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสและกล่องตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสหรือพลาสติก เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม

รหัสสินค้า
USFL000JS6
USFL001JS6
USFL002S6
USFL003JS6
USFL003S6SALE
USFL004JS6
USFL006JS6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่
(N)
สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง อุปกรณ์เสริม จาระบี ชนิด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สโตรค/ระยะเคลื่อนที่

฿ 1,326.35

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น 5 วัน -3,9001,5500 (สำหรับโหลดน้ำหนักเบาขนาดเล็ก)-สำหรับความทนต่อการกัดกร่อน--

฿ 1,381.23

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น 7 วัน -4,3001,9000 (สำหรับโหลดน้ำหนักเบาขนาดเล็ก)-สำหรับความทนต่อการกัดกร่อน--

฿ 1,479.56

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น 5 วัน 1547002250สำหรับโหลดน้ำหนักเบา ขนาดเล็กไม่มีฝาครอบจาระบีสำหรับอาหารไม่มีไม่มี

฿ 1,522.34

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น 7 วัน -5,1002,6000 (สำหรับโหลดน้ำหนักเบาขนาดเล็ก)-สำหรับความทนต่อการกัดกร่อน--

฿ 1,497.68

฿ 916.58

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1751002600สำหรับโหลดน้ำหนักเบา ขนาดเล็กไม่มีฝาครอบจาระบีสำหรับอาหารไม่มีไม่มี

฿ 1,757.54

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น 5 วัน -7,9004,0000 (สำหรับโหลดน้ำหนักเบาขนาดเล็ก)-สำหรับความทนต่อการกัดกร่อน--

฿ 2,713.97

FYH OVAL FLANGE UNIT 1 ชิ้น 7 วัน -11,2006,6000 (สำหรับโหลดน้ำหนักเบาขนาดเล็ก)-สำหรับความทนต่อการกัดกร่อน--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท รูปทรง หน้าแปลน เพชร วัสดุ ตัวเครื่อง สเตนเลส
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น ชุดสกรู รู ทรงกระบอก วัสดุ องค์ประกอบ การรีด สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่
Fit J7 ซีล ไนไตรล์