(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตา ประกอบด้วยตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสและกล่องตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสหรือพลาสติก เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d(Ø) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส | รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | ความกว้างที่แคบ |
วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส | ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) | 30.2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก(N) | 10900 | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่(N) | 5350 | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้สำหรับโหลดเบา |
Fit | J7 | อุปกรณ์เสริม | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี ชนิด | จาระบีสำหรับอาหาร |
ซีล | ไนไตรล์ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่มี | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCSPA204H1S6 ในชุด ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตาสแตนเลสแบบแคบ UCSPA-H1-S6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง