(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตลับลูกปืนตุ๊กตา ประกอบด้วยตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสและกล่องตลับลูกปืนที่ทำจากสแตนเลสหรือพลาสติก เพื่อให้ทนต่อการกัดกร่อนได้อย่างดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
UCSP201XH1S6 |
UCSP211H1S6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | 30.2 | 8150 | 3850 | ||
฿ 14,531.30 | FYH PILLOW UNIT | 1 ชิ้น | 11 วัน | 55 | 63.5 | 30700 | 23500 |
กำลังโหลด …
ประเภทหน่วย | เม็ดมีด ตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน ประเภท | ตลับลูกปืนตุ๊กตาแบบพิลลโลพ์ | วัสดุ ตัวเครื่อง | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น | ชุดสกรู รู ทรงกระบอก | ประเภทของบล็อกหมอน | มาตรฐาน | วัสดุ องค์ประกอบ การรีด | สเตนเลส |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | สัญลักษณ์ชุดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ใช้สำหรับโหลดเบา | Fit | J7 |
อุปกรณ์เสริม | ไม่มีฝาครอบ | จาระบี ชนิด | จาระบีสำหรับอาหาร | ซีล | ไนไตรล์ |
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ไม่มี | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง