(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ล้อตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาด ⌀36 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 36 มม.) และความกว้าง 9 มม. ระบบลำเลียง แบบล้อขึ้นรูปตัดแต่งด้วยเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงที่ใช้ล้อ ทั้งด้านในและด้านนอก ซึ่งตัดแต่งขึ้นรูปจากแท่งเหล็กแบบกลมและท่อ เป็นต้น
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,800L / 2,400L / 3,000L แต่ยังคงรองรับความยาวที่เป็นเศษด้วย
· สามารถใช้งานได้โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว และ 3 แถว เพื่อใช้แทนลูกกลิ้งลำเลียง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
·สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบา ถึงปานกลาง
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 36 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 51 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง