(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อลำเลียง สแตนเลส (W-2015SUS) ทนน้ำดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส ขนาด ⌀20 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 20 มม.)/ ความกว้าง: 15 มม.
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,000 L / 1,500 L / 2,000 L แต่ยังรองรับความยาวเศษได้
· สามารถใช้งานได้โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว และ 3 แถว เพื่อใช้แทนลูกกลิ้งลำเลียง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
· สำหรับการขนส่งน้ำหนักเบาและปานกลาง
·ใช้ในสถานที่ทำงานที่ไวต่อการเกาะของฝุ่น หรือสนิม
รหัสสินค้า |
---|
W-2015SUS-[1000,1200][R*,R-,RX][25,30,35]P-90 |
W-2015SUS-[150-2000/1]L[*,-,X][25,30,35]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท สายพานลำเลียง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | มุม โค้ง (°) | เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 15 วัน | เส้นโค้ง | 25 ~ 35 | - | 90 | 1000 ~ 1200 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | แบบตรง | 25 ~ 35 | 150 ~ 2000 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ พื้นผิว ล้อ | สแตนเลส | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 20 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก / โหลดปานกลาง |
กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน | วัสดุ เฟรม | สแตนเลส |
กระบวนการชุบผิวเฟรม | ไม่ | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 27 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง