1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ล้อลำเลียง เรซิ่น (W-36PS) กว้าง 9 x เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀36 x สูงรวม 47.3

ล้อลำเลียง เรซิ่น (W-36PS) กว้าง 9 x เส้นผ่านศูนย์กลาง ⌀36 x สูงรวม 47.3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

ล้อเรซิ่น Corocon ⌀36 ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหายโดยง่าย เลือกจากแบบตรงหรือแบบโค้ง ความยาวของแบบตรง 150-3000 สามารถระบุความยาวได้ทีละ 1 มม.

รหัสสินค้า
W-36PS-[1000,​1200][R*,​R-,​RX][50,​75,​100,​150]P-90
W-36PS-[150-3000/1]L[*,​-,​X][50,​75,​100,​150]P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท สายพานลำเลียง ระยะพิทช์ล้อ P
(มิลลิเมตร)
ความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)
มุม โค้ง (°) เส้นผ่านศูนย์กลางศูนย์โค้ง R

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 16 วัน เส้นโค้ง50 ~ 150-901000 ~ 1200

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 13 วัน แบบตรง50 ~ 150150 ~ 3000--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ พื้นผิว ล้อ เรซิ่น ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 9 พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 10
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 36 ชนิด ชุดล้อลำเลียง การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก
กระบวนการชุบผิวล้อ ไม่ ประเภทเฟรม ประเภท Pad วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า
กระบวนการชุบผิวเฟรม ทำสี ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 47.3