(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อลำเลียง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องมิลลิ่ง (W-32BSO) หมุนได้เงียบกว่าเมื่อเทียบกับ ล้อแบบปั๊มขึ้นรูป
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงที่ใช้ล้อ ทั้งด้านในและด้านนอก ซึ่งตัดแต่งขึ้นรูปจากแท่งเหล็กแบบกลมและท่อ เป็นต้น
· ใช้ล้อเหล็กกล้า ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ⌀32 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 32 มม.) / ความกว้าง 25 มม.
· ขนาดมาตรฐานจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 500 ตั้งแต่ L1,000 ถึง L3,000 และยังรองรับความยาวที่สั้นลงด้วย
· สามารถใช้งานได้โดยจัดเรียงเป็น 2 แถว และ 3 แถว เพื่อใช้แทนลูกกลิ้งลำเลียง
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายชิ้นงานที่มีพื้นเรียบ
·มีประโยชน์สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
W-32BSO-[150-3000/1]L[*,-,X][40,70,100]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 ~ 100 | 150 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เหล็กกล้า | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 90 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 32 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | โหลดปานกลาง | กระบวนการชุบผิวล้อ | โครเมต | ประเภทเฟรม | ชนิดโค้งด้านใน |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ทำสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง