1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายพานล้อลำเลียงขนาดเล็ก MMW-1210SS

MAK WHEEL CONVEYOR

สายพานล้อลำเลียงขนาดเล็ก MMW-1210SS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่ง/ค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ความยาวเกิน 2,000.1 มม

รายละเอียดสินค้า

สายพานล้อลำเลียงขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการขนส่งอุปกรณ์ขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ลูกกลิ้งเรซิ่นสามารถเปลี่ยนได้ง่าย
· สำหรับลำเลียงสินค้าที่มีพื้นผิวด้านล่างอ่อน เช่น กระดาษลูกฟูก แนะนำให้ใช้ประเภท ล้อ MMW
·สามารถใส่ ตลับลูกปืนลงในเฟรมได้ในขั้นตอนเดียว
·สามารถถอด ตลับลูกปืน ออกได้อย่างง่ายดายโดยการดันตะขอจากด้านนอก
·ส่วน เพลา: สามารถใส่โรลเลอร์โดยไม่ต้องตัดแต่งขึ้นรูปเพลา
· เนื่องจากระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง (ล้อ) อยู่ที่ 8 มม. ด้วยฐานลำเลียงที่กว้างจึงสามารถทำให้สามารถขนถ่ายแบบขนานและกว้างได้
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับประกอบ ระบบลำเลียง ชูตเตอร์ระหว่างระบบลำเลียง ระบบลำเลียงสำหรับแร็ค ฯลฯ

รหัสสินค้า
MMW-2005SS-[150-2000/1]L-14P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวสายพานลำเลียง L
(มิลลิเมตร)

-

MAK WHEEL CONVEYOR 1 ชิ้น 10 วัน 150 ~ 2000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท สายพานลำเลียง แบบตรง วัสดุ พื้นผิว ล้อ เรซิ่น ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) 4.8
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) 5 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) 20 ระยะพิทช์ล้อ P(มิลลิเมตร) 14
ชนิด ชุดล้อลำเลียง การใช้งาน สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก กระบวนการชุบผิวล้อ ไม่
ประเภทเฟรม รูปทรงตัว U วัสดุ เฟรม เหล็กกล้า กระบวนการชุบผิวเฟรม ชุบสังกะสี
ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) 30