(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานล้อลำเลียง สำหรับชั้นวาง ตู้แร็ค ที่น้ำหนักเบา โดยใช้ล้อเรซิ่น (W-28G)
[คุณสมบัติ]
· ใช้ล้อเรซิ่นขนาด 28 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 28 มม.) และกว้าง 25 มม.
· ความยาวมาตรฐาน คือ 1,000 L / 2,000 L / 3,000 L และยังรองรับความยาวเศษด้วย
[การใช้งาน]
· ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ขนาดเล็ก/ชั้นวางของสำหรับระบบลำเลียง
รหัสสินค้า |
---|
W-28G-[150-3000/1]L[*,-,X]30P |
W-28G-[150-3000/1]L[*,-,X]45P |
W-28G-[150-3000/1]L[*,-,X][30,45]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) | รายละเอียด วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 30 | 150 ~ 3000 | ABS | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | 45 | 150 ~ 3000 | ABS | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | 150 ~ 3000 | ABS |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 28 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | ประเภทการ อลูมิเนียมเฟรม |
วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | กระบวนการชุบผิวเฟรม | Alumite | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 38.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง