(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานล้อลำเลียง สำหรับชั้นวาง ตู้แร็ค ที่น้ำหนักเบา โดยใช้ล้อเรซิ่น (W-13G)
[คุณสมบัติ]
· ใช้ล้อเรซิ่นขนาด ⌀13 มม. (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 13 มม.) กว้าง 14 มม.
· ขนาดมาตรฐาน คือ 1,000 L / 2,000 L และยังรองรับความยาวส่วนปลายด้วย
[การใช้งาน]
· ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ขนาดเล็ก/ชั้นวางของสำหรับระบบลำเลียง
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 13 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | ประเภทการ อลูมิเนียมเฟรม |
วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | กระบวนการชุบผิวเฟรม | Alumite | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 23.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง