(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานล้อลำเลียงเรซิ่น Corocon ⌀50 ราคาประหยัด พร้อมตลับลูกปืนเข็ม อลูมิเนียมเฟรม. (ความยาว 150-3000 ระบุหน่วยครั้งละ 1 มม.)
รหัสสินค้า |
---|
WA-5020NPS-2500L[*,-,X][75,100,150]P |
WA-5020NPS-[150-2499/1]L[*,-,X][75,100,150]P |
WA-5020NPS-[2501-3000/1]L[*,-,X][75,100,150]P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ระยะพิทช์ล้อ P (มิลลิเมตร) | ความยาวสายพานลำเลียง L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 ~ 150 | 2500 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 ~ 150 | 150 ~ 2499 | ||
- | MAK WHEEL CONVEYOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 ~ 150 | 2501 ~ 3000 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 18 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 50 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | ประเภทดัดด้านนอก |
วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม | กระบวนการชุบผิวเฟรม | Alumite | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 55 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง