(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายพานล้อลำเลียง ขนาดเล็ก (MMR-1210SS) ใช้ลูกกลิ้งเรซิ่น ที่สามารถเปลี่ยนได้ง่ายและเหมาะสำหรับการลำเลียงวัตถุขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· สามารถใส่เข้าไปในเฟรมได้ด้วยสัมผัสเดียว และสามารถถอดออกได้ง่ายโดยดันตะขอยึดจากด้านนอก
· สามารถดันลูกกลิ้งเข้าไปได้ โดยไม่ต้องทำการดัดแปลงเพลา
· ช่วยให้สามารถใส่และถอดลูกกลิ้งได้อย่างราบรื่น (สำหรับการเปลี่ยน)
· เนื่องจากระยะห่างระหว่างลูกกลิ้ง (ล้อ) อยู่ที่ 8 มม. ด้วยฐานลำเลียงที่กว้างจึงสามารถทำให้สามารถขนถ่ายแบบขนานและกว้างได้
ประเภท สายพานลำเลียง | แบบตรง | วัสดุ พื้นผิว ล้อ | เรซิ่น | ความกว้าง ล้อ กว้าง(มิลลิเมตร) | 57 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดน้ำหนัก ล้อ(kgf) | 5 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง(มิลลิเมตร) | 12 | ชนิด | ชุดล้อลำเลียง |
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | กระบวนการชุบผิวล้อ | ไม่ | ประเภทเฟรม | รูปทรงตัว U |
วัสดุ เฟรม | เหล็กกล้า | กระบวนการชุบผิวเฟรม | ชุบสังกะสี | ความสูงภายนอก H(มิลลิเมตร) | 26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง