1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Snap-In Back Load (สตัด 6.3 มม.)_D1 (เต้ารับ)

Snap-In Back Load (สตัด 6.3 มม.)_D1 (เต้ารับ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 55.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ดีไซน์กะทัดรัดที่สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ เพียงเปิดรูสี่เหลี่ยมที่มีเต้ารับติดตั้งจากด้านหลัง

รหัสสินค้า
D1-004-002-010
D1-004-003-010
D1-004-004-010
D1-004-005-010
D1-004-006-010
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด X
(มิลลิเมตร)

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 9 วัน 102.75

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 9 วัน 103.6

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 9 วัน 104.5

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 9 วัน 105

฿ 55.90

DZUS 1 ชิ้น 9 วัน 105.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลิอะซีทัล ทิศทางการแทรก ด้านหลัง ชื่อชิ้นส่วน เต้ารับ