(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือนมิถุนายน 2563 | Notice holiday in June 2020 > คลิก

Steel Pressed Wheel (W-6050D), Width 50 × Diameter ⌀60

Steel Pressed Wheel (W-6050D), Width 50 × Diameter ⌀60

⌀60 pressed wheel with wheel width of 50. Single item wheel unit for the W-6050D wheel conveyor.

[Features]
• Relatively inexpensive wheel produced by stamping the outer wheel and case from a flat sheet.
• Good for light to mid load rotation.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
W-6050D-ジクツキ
W-6050D-ジクナシ
W-6050Dヨウ-ジクノミ
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งOuter Dia. D
(Ø)
Width W
(mm)
Surface Treatment Shaft Type Bearing Bearing Material Load (Reference)
(N)
6 Day(s) or more 6050ChromateWith axis (bolt)SingleSteel1960
6 Day(s) or more 6050ChromateAxis(bolt)NoneSingleSteel1960
6 Day(s) or more ---With only axis (bolt)---

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Roller Material Steel Lining Material Without lining Operating Temperature Range Min~Max(℃) 0~40

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)